Products & Solutions
PCBコネクタ HARTING har-flex®
より小さく、よりパワフル、より堅牢:ハーティングのhar-flex PCBコネクタをご覧ください。
より小さく、よりパワフルで、より堅牢、Industry 4.0を目指すすべての分野ではこれらを同時に実現することを信条としています 。小型化設計と高い可変性を備える har-flex® PCBコネクタなら、デバイスメーカーは小型化の需要を満たす、自由に拡張可能な接続技術を手にすることができます。
信号、 データ、 電力用の - har-flex® PCBコネクタは、多様なデザインとピン数のプリント回路基板用の幅広い接続ソリューションを揃えています。
アプリケーション例
機械とプラントの構造において、制御キャビネットのスペースはコストを意味します。顧客の用途とI/Oのパッキング密度の要件に応じて、50以上のI/Oモジュールをひとつなぎにするのはよくあることです。 個々のモジュールの幅を1ミリ節約する毎に、制御キャビネット内で節約できるスペースに大きな差が出ることがすぐにわかるでしょう。
無料のWebセミナー
PCB接続新時代の幕開け
Industry 4.0対応の最先端基板ソリューションについて学びましょう。
- 新製品のご紹介
- より小さく、スマート、堅牢に:現在、開発技術者がPCB接続に期待すること
- 新時代へ:数百万件のアプリケーションの経験から生まれた未来のコネクタ
har-flex® 信号用PCBコネクタ
リクエストによりカスタマイズバージョンも可能です。標準化されたラックソリューションからモジュラー化デバイスへの移行がますます進む中、小型化されカスタマイズされたPCB配列が求められています。
全バージョンにピン数6~100本をご用意
産業仕様:SMTおよびTHRホールドダウン
多くの嵌合回数と信頼性の高いコンタクト
安全な操作:ロックレバーとストレインリリーフ
har-flex® Power PCBコネクタ
har-flex®の製品群には1.27mmピッチの標準har-flex®に加え、2.54mmピッチのコネクタもあります。har-flex® Powerは18A~29Aの高電流伝送用に特別に設計されました。
har-flex® ハイブリッドPCBコネクタ
har-flex® HD - カードエッジPCBコネクタ
HD-Card Edgeコネクタは接点数が少ないため、データ通信速度最大25Gbpsの高速アプリケーションに使用できます。ピン数20~140本、オプションのホールドダウン(SMTまたはTHR)により、個々の産業要件に合わせてコネクタの適応が可能です。
最大25Gbit/sの高速通信
データ伝送用のHD-Card Edgeによって、har-flex®ファミリー内で「信号、電力、データ」の3本柱が完成します。