Products & Solutions
産業用途で運用可能なラズベリーパイ - 産業用ラズパイ
産業用ラズパイ RevPiシリーズ
RevPiシリーズ ラインナップ
RevPi Core3 / Core 3+[標準モデル]仕様
<プロセッサ>
RevPi Core 3: BCM2837 1.2GHz クアッドコア
RevPi Core 3+: BCM2837B0 1.2GHz クアッドコア
<OS>
Raspbian - version Jessy/Stretch incl. RT-Patch
<RAM>
RAM 1GB
<Flash(オンボードeMMC)>
RevPi Core 3: 4GB
RevPi Core 3+: 8GB/32GB 選択可能
<機構>
ハウジング:ポリカーボネイト
外形寸法:W22.5 x D110.5x H96(mm)
重量:約115g
取付:DINレール取付
保護等級:IP20
<電源>
電源範囲 10.7V~28.8V
消費電力10W(2 x 450mA USB負荷を含む)
<インターフェース>
1 x RJ45 (イーサネット 10/100 Mbps)
1 x Micro HDMI
1 x Micro USB (eMMC専用)
2 x USB 2.0A (最大接続500mA)
<動作環境>
動作温度:-40~+55 ℃
保管温度:-40~+85 ℃
相対湿度(40℃):最大93%(結露無きこと)
RevPi Connect / Connect+[インターフェース拡張モデル]仕様
<プロセッサ>
RevPi Connect: BCM2837 1.2GHz クアッドコア
RevPi Connect+: BCM2837B0 1.2GHz クアッドコア
<OS>
Raspbian - version Jessy/Stretch incl. RT-Patch
<RAM>
RAM 1GB
<オンボードeMMC>
RevPi Connect: 4GB
RevPi Connect+: 8GB/32GB 選択可能
<機構>
ハウジング:ポリカーボネイト
外形寸法:W45 x D110.5x H96(mm)
重量:約224g
取付:DINレール取付
保護等級:IP20
<電源>
電源範囲 10.7V~28.8V
消費電力20W(2 x 450mA USB負荷を含む)
<インターフェース>
2 x RJ45 (イーサネット 10/100 Mbps)
1 x Micro HDMI
1 x Micro USB (eMMC専用)
2 x USB 2.0A (最大接続500mA)
1 x RS-485
1 x デジタル入力(24V)
1 x リレー出力
<動作環境>
動作温度:-40~+55 ℃
保管温度:-40~+85 ℃
相対湿度(40℃):最大93%(結露無きこと)
拡張用I/Oモジュール
ご購入について
アプリケーション例
RevPi Core3, RevPi Connectは組込み向けのRaspberryPi Compute Module 3を搭載しRaspbianベースのOSで動作します。通常のラズパイ向けの多様なオープンソースソフトウェアやThird party製デバイスと組み合わせて、産業用途にラズパイを活用できます。
ダウンロード
- カタログPDF
-
掲載記事・プレゼンテーション資料
ダウンロードファイルを開くにはパスワードが必要です。記事PDFを閲覧ご希望の方は、[email protected] 宛にお問い合わせください。
件名に「PDF資料パスワード希望」、本文に「会社名」「お名前」「メールアドレス」を明記ください。
・「防水型の産業用ラズパイ、Compute Module 3+を搭載(リンク)」
(2019年11月22日 EE Times Japan掲載)
・「産業用ラズパイ+センサーが製造現場の自動化を加速(リンク)」
(2019年7月1日 EE Times Japan掲載)
産業用ラズパイ関連記事をQiitaで閲覧
Qiita(キータ)ではRevPi シリーズやMICAについてセットアップ手順やデモ動画などを随時公開しています。
ハーティング Organizationページ:https://qiita.com/organizations/harting
■電源投入する前の準備(電源配線など)
■イメージバックアップ方法
■電源投入~初期セットアップ
■イメージリストア方法