Han® 1A

소형, 범용 산업용 커넥터를 위한 새로운 표준

Han® 1A: 컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에 알맞게 내구성과 경제성을 겸비한 소형 커넥터

또한, 보다 더 열악한 산업 환경에서도 기계/설비 구축 분야에서 소형화가 증가하는 추세입니다. 콤팩트한 소형화와 다목적 특성은 물론 견고한 내구성까지 갖춘 산업용 커넥터가 요구됩니다.

HARTING의 Han® 1A는 콤팩트하고 경제적인 전원 커넥터를 최초로 제공하여, 컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에서 사용 가능할 뿐 아니라 현장에서도 직접 설치할 수 있습니다.

차상위 규격 시리즈인 Han® 3A에 비해 Han® 1A는 최대 30% 더 적은 공간이 소요됩니다.

신제품 산업용 커넥터는 고성능 플라스틱 소재로 제작됩니다. 이 장치는 차상위 최소 규격의 사각 커넥터 Han® 3A보다 훨씬 작기 때문에, 경량화는 물론 설치 공간도 최소화합니다.

다양한 애플리케이션에 적합 (IP20/IP65)

기계설비 구축 분야에서는 Han® 1A를 사용함으로써 냉난방 장치, 팬, 제어 단자, 조명 시스템, 구동장치 및 진동 컨베이어를 포함하여, 툴 및 모듈을 효율적으로 연결합니다.

잠금 위치에서 IP65 보호등급에 부합하므로, 제어 캐비닛의 IP20 연결부는 물론 실외 요구조건에도 적합합니다.

HARTING Han® 1A – 작지만 알차고 튼튼한 다목적 제품

모듈형 구조

Han® 1A는 데이터, 신호 및 전력을 전송할 수 있는 최대 12개의 접점으로 구성된 작지만 알찬 매우 견고한 사각 커넥터 입니다.

모듈형 구조와 다목적 용도를 고려할 때, 특히 여러 개의 소형 드라이브, 센서 및 장치를 공급할 필요가 있는 영역에서 사용하기에 적합합니다. 

몇 가지 기본 구성요소를 기반으로 명확하게 구성된 커넥터 시스템은 최대 12개의 상이한 접점으로 구성되므로 재료 공급을 단순화합니다.

따라서, Han® 1A는 다양한 가능성을 제공하는 동시에 공급 재고를 최소화합니다.

Han® 1A를 체험해 보십시오

손쉬운 설치

Han® 1A는 원형 커넥터를 대체하는 사각 커넥터로 견고할 뿐 아니라 설치도 간편합니다. 본 제품은 생산 시설의 주변 장치 연결은 물론 공구와 소형 기계 모듈 공급에도 이상적입니다. Snap-In 기술을 적용하여, 시간 소모적인 나사 연결이 필요하지 않습니다.

같은 규격의 커넥터 여러 개를 병렬로 설치해도 혼동될 위험이 없습니다. 컬러 코딩 클립을 사용함으로써, 사용자가 해당 커넥터만 선택적으로 연결할 수 있습니다.

고객의 소리:

당사는 수많은 제품군에서 HARTING 구성요소를 장기간 사용하고 있습니다. 특히, 당사는 당사의 높은 서비스 및 제품 품질과 신뢰성 때문에 HARTING을 신뢰하고 있으며, HARTING은 기술 지원 부문에서 응답 시간 단축이 눈에 띄는 특징입니다.

Cosimo Pierri
SITAEL S.p.A.의 기술 데이터베이스 라인 매니저.

나는 선양기계주식회사에서 근무하고 있습니다. 당사는 중국 최대의 금속절삭기 공급업체로, 이것이 우리의 핵심 사업입니다. 당사는 오랫동안 HARTING과 협력해왔으며 HARTING의 제품, 품질 및 애프터서비스에도 매우 만족하고 있습니다. 당사는 앞으로도 HARTING과의 포괄적이고 장기적인 협력을 기대합니다. 당사는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Dong Zhang
선양 기계 공구 주식회사의 제품 매니저

나는 중국 XD그룹 주식회사의 자회사인 Xi’an XD Switchgear Electric 사에서 근무합니다. 당사는 고압 GIS를 제조, 개발 및 생산하고 있습니다. 현재, XD 스위치기어는 3,000 명의 직원을 보유하고 있습니다. HARTING은 당사와 협력하는 동안 효율적인 제품과 솔루션을 제공합니다. HARTING에 정말 감사하고 있으며, 앞으로도 당사와의 포괄적인 파트너십을 기대합니다.

Maoyuan Tian
Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd 총괄 매니저

카탈로그, 브로셔, 광고지