T1 Industrial Dual Port 컨셉 스터디
on 06.05.2024 at 08:14
콤팩트한, 싱글 페어 이더넷 장치에 대해 보다 높은 포트 밀도 제공
HARTING은 하노버 박람회에서 새로운 T1 Industrial Dual Port 장치 소켓을 컨셉 스터디로서 선보인다. 이 소켓은 콤팩트한 미래형 IoT 장치 구현을 위해 두 개의 360° 스크리닝된 싱글 페어 이더넷 포트를 결합한다.
기존의 RJ45 포트보다 약 50% 더 작아진 T1 Dual Port는 현대 자동화 장치의 소형화를 효과적으로 지원하며, IEC 63171-6에 부합하는 견고한 디자인으로 최대 10 Gbit/s의 데이터 전송률을 제공한다.
통합 상태 램프, 쉴드 핑거 및 모듈식 확장 가능한 설계는 차세대 IoT 장치에서 사용되는 스마트 SPE 인터페이스의 이점을 명확히 보여준다. 소형화된 이더넷 연결 솔루션은 클라우드에서 필드 레벨에 이르는 지능형 네트워크를 위한 중요한 컴포넌트이다. 이와 같이, 싱글 페어 이더넷(SPE)은 최대 10 Gbit/s 데이터 전송률이나 최대 1,000m(10 Mbit/s) 전송 길이로 UPC UA/TSN을 통해 센서, 액추에이터 및 소형화된 장치를 위한 실시간 통신을 가능하게 한다.