Products & Solutions

HARTING ix Industrial® 이더넷 인터페이스

작고 상당히 견고하다: HARTING ix Industrial®은 Industry 4.0과 IoT가 제시한 미래의 도전과제에 대한 당사의 해법입니다.

ix Industrial®

Captain ix 출시와 더불어, 당사는 확실한 미션, 즉 구형 연결장치에서 벗어나 산업용 이더넷 혁명의 구현이라는 목적을 가진 작은 거인을 창조했습니다! 미션의 성공적 수행으로, 현재 ix Industrial은 RJ45에 대한 소형화 대안으로 널리 인정받고 있습니다. 즉, 본 제품은 단순히 또 하나의 커넥터가 아닌 IEC 61076-3-124 규격에 따른 산업 표준으로, 장치 제조업체를 위한 신뢰할 수 있는 인터페이스입니다. 표준으로 자리잡은 것을 축하합니다! 

이제까지, IP20 환경에서 이더넷 인터페이스로는 전형적으로 RJ45 커넥터가 사용되어 왔습니다. 이 커넥터는 전 세계에서 가장 폭넓게 사용될 뿐 아니라, 사용자들에게 사랑받는 제품입니다. 그러나 많은 사용자들은 RJ45의 약한 걸쇠 레버 및 가끔 발생하는 접촉 문제로 인해 RJ45와 애증 관계를 갖고 있는 경향이 있습니다. 뿐만 아니라, 장치(평판 모바일 장치, 디스플레이, 소형 자동화 장치, 카메라 및 센서 포함)가 소형화될수록 RJ45의 크기는 소형화 경향에 걸림돌이 될 수 있습니다. 따라서, 다수의 사용자 및 개발자들이 희망하는 것은 보다 작고 강력한 커넥터입니다. 또한, 제어 수준에서 1/10 Gbit/s 이더넷에 적합한 Cat. 6a 성능 제품도 요구되었습니다.

HARTING ix Industrial®는 이와 같은 제반 요구사항을 충족하는 통합 시스템입니다.


 

수상했습니다!

우리는 자동화 부문의 자랑스런 BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 수상자입니다! 

이와 같은 신뢰를 가지고 적극적으로 참여해 주신 모든 투표 참가자들께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 선택은 새로운 소형 ix Industrial 인터페이스 개발과 더불어 우리가 올바른 길을 걷고 있음을 보여줍니다.

Best of Industry Awards 2018 시상식

Industry 4.0과 IoT 과제에 대한 해답은 우리의 작은 거인이자 슈퍼히어로, Captain ix 입니다. Captain ix는 HARTING ix Industrial® 이더넷 인터페이스를 대표합니다.

이 새롭게 설계된 이더넷 인터페이스는 IEC61076-3-124 규격에 따라 표준화되어 견고한 내구성 측면에서 새로운 표준을 정립합니다. 이로써, HARTING ix Industrial®은 새롭고 견고한 소형 이더넷 인터페이스로서 기존에 사용 중인 RJ45를 대체할 잠재력을 가집니다.

정말 엄청난 소형화 - 장점 한눈에 보기:

오늘, 미래를 내다보다

Cat. 6A 성능의 ix Industrial® 체결면은 향후 1/10 Gb/s 이더넷과 작동하도록 보장됩니다. 이처럼 높은 전류 전송 능력을 구비하여 현재 및 미래형 PoE 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이 인터페이스는 데이터 전송과 전원 공급을 결합하여, 귀사 애플리케이션의 연결 기술 구현에 필요한 설치 공간을 더욱 줄여줍니다.

단절된 솔루션이 아닌 - 표준화된 인터페이스

HARTING은 당사의 기술 협력업체 Hirose와 함께 작은 거인을 설계하고, IEC 61076-3-124 규격에 따라 ix Industrial® 체결면을 표준화했습니다. 이 표준화로 사용자는 안정적인 투자가 가능하게 되었고, 폭넓은 기술을 바탕으로 미래형 IoT 애플리케이션에 적합한 최적의 솔루션을 공급받게 되었습니다.

작지만 매우 견고하여 튼튼한 산업용 애플리케이션에 안성맞춤

암형 및 수형 커넥터 간의 액티브 잠금 메커니즘은 두 개의 견고한 금속 소재 걸쇠 후크를 사용합니다. 이는 확실하게 연결되었다는 명확한 햅틱 반응을 수반합니다. 케이블 외피와 플러그 연결장치 사이에는 견고한 크림프 연결이 사용됩니다. 이로써 EN 50155 철도 규격으로 높은 내충격성 및 내진동성 요건을 준수합니다. 5,000번의 체결 주기 시험을 통해 장기간 서비스 수명이 보장됩니다.

결선(터미네이션) 기법 활용으로 70%의 공간 절약

기존의 RJ45 소켓에 비해, ix Industrial® 인터페이스 채택으로 70% 설치 공간이 절약되어, 모든 종류의 장치를 상당히 소형화할 수 있습니다.

PCB와 소켓 간의 견고한 연결

이 작은 거인 채택으로, HARTING은 현장에서 귀사 장치에 대한 신뢰성을 보장합니다. 이 제품은 소켓을 PCB에 안정적이고 영구적으로 고정하는 다섯 개의 견고한 THR 차폐 접점을 사용함으로써, 소켓에 가해지는 강한 힘으로 인해 PCB 트랙이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

고도의 EMC 내성

EMC(전자기 호환성)가 중요하게 영향을 미치는 애플리케이션에서도 안전한 데이터 전송이 보장됩니다. ix Industrial®의 연속 360° 차폐형 설계는 간섭에 대한 탁월한 EMC 내성을 보장합니다.

Mini PushPull ix Industrial®

열악한 환경을 대비한 견고함

새로운 Mini PushPull 제품군 출시와 더불어, HARTING은 방수 방진 버전의 Cat. 6A 성능을 가진 10 Gbit 이더넷용 ix Industrial® 이더넷 인터페이스도 공급하고 있습니다. IEC/PAS 61076-3-124 규격에 따라 표준화되어, Mini PushPull의 ix Industrial® 체결면은 안정적 전송 성능 및 PoE/PoE+를 통한 선택적 전원 공급을 제공합니다. 검증된 HARTING PushPull RJ45에 비해 30% 짧아진 하우징이 장착되어, 사용자는 까다로운 애플리케이션을 위한 소형 데이터 인터페이스로 인해 이점을 얻을 수 있습니다. PushPull은 우수한 내구성으로 방수 및 방진 설계(IP65 / IP67)의 간단하고 안전한 운영이 수반되는 선호되는 장치 연결 기술입니다.

PCB에 장치 통합용으로 제공되는 컴팩트하고 견고한 소켓은 다섯 개의 THR 차폐 접점을 통해 최대의 안정성을 제공합니다. 소켓은 다음과 같은 세 가지 다른 버전으로 제공됩니다:

  1. 앵글형 소켓
  2. 앵글형 수직 소켓
  3. 수직 소켓

모든 소켓은 이더넷과 신호용으로 A 및 B 코딩으로 선택적으로 출시됩니다. 데이터 접점은 SMD 접점으로 설계됩니다. 이를 통해 장치 제조업체는 일반 리플로우 솔더링 공정에 따라 PCB 소켓을 가공할 수 있습니다. 모든 맞춤형 소켓에 적합한 Mini PushPull 벌크헤드 마운트 하우징은 장치 설치 시 사각 패널 컷아웃 앞에 장착됩니다. 이 제품은 IP65 / IP67 등급의 PCB 소켓을 외부 세계와 연결하는 역할을 합니다.

 

이 제품 포트폴리오에는 제어 캐비닛 및 단자함에 통합하는 데 필요한 A 및 B 코딩의 PushPull 패널 피드스루가 포함됩니다. 이들 제품은 사각 패널 컷아웃 앞에 빠르고 쉽게 장착될 수 있습니다. 또한, 이들은 내장 씰(seal) 덕분에 IP65 / IP67 보호등급을 충족합니다. 맞춤형 보호 캡은 사용되지 않은 커넥터 및 장치 인터페이스를 안전하게 밀봉하는 역할을 합니다.

편리한 조작

확실한 플러그 연결은 안정적인 네트워크 시스템을 위해 선행되어야 하는 필수 요건입니다.

도전적 환경에서 적절한 연결을 보장하기 위해, PushPull 커넥터는 직관적으로 손쉽게 사용이 가능합니다. 확실한 잠금 동작은 클릭 소리로 확인 가능하며, 인체공학적으로 최적화된 하우징을 당기면 간단히 연결이 해제됩니다. 커넥터의 우발적 분리는 보안 링을 통해 미연에 방지할 수 있습니다

PushPull 커넥터는 센서, 컨트롤러 및 산업용 컴퓨터를 포함하는 IP65 / IP67 보호 등급의 모든 산업용 전자 장치를 위한 이상적 장치 연결 기술입니다.

내충격 및 내진동성

충격이나 진동에 노출 시에도, 잠금 시스템은 매우 안정적인 연결을 보장합니다.

다목적 콘셉트

다목적 Mini PushPull 하우징은 T1/SPE, 미니 Mini Displayport와 같은 기타 소형화 데이터 인터페이스를 사용하여 쉽게 확장할 수 있습니다.

방수 및 방진

Mini PushPull은 is designed for IP 65/67 환경(방수 및 방진)을 위해 설계되었습니다.

30% 더 짧다

현재 RJ45 PushPull 변종 4 커넥터에 비해 30% 더 짧다.

Cat. 6A

Mini PushPull ix Industrial을 사용한 1/10 Gbit/s용 Cat. 6A 데이터 전송.

잠금 시 소리로 확인 가능

모든 PushPull 커넥터는 안전하게 연결되었을 때, 명확한 청각 신호를 발생시킵니다. 플러그의 의도치 않은 당김 및 느슨해짐으로부터 보호하기 위해 잠길 수 있는 내장 보안 클립은 더욱 우수한 안전성을 보장합니다.

높은 패킹 밀도

효율적 장치 소형화는 장치의 높은 패킹 밀도가 지원합니다. 또한 이는 연결장치의 수를 향상시킵니다(25 x 18 mm 그리드).

조립 중 시간 절약

신속한 설치: HARTING 로고와 노란색 삼각형 및 PushPull 메커니즘을 나타내는 기호가 있어, 체결 방향을 쉽게 인식할 수 있습니다.

산업용 이더넷

여기에서 ix Industrial®에 대한 플라이어 및 기술 문서를 확인하실 수 있습니다.

HARTING ix Industrial®에 대한 제품 뉴스: 새로운 소형 이더넷 인터페이스