라이브 웹 세미나
커넥티비티 솔루션 – All for PCB + All for Ethernet
커넥티비티 솔루션 – All for PCB + All for Ethernet
Industry 4.0과 IIoT는 산업 통신에 대한 새로운 요구사항을 만들어 냈습니다. PCB와 산업용 이더넷은 새로운 도전에 직면해 있습니다. 연결 기술은 더 소형화되고, 더 강력해지고, 더 견고해져야 합니다. 수십 년 동안 선도적인 공급업체로서, 우리는 수백만 개의 애플리케이션에 대한 경험과 오늘날 충족되어야 하는 요구사항에 대한 훌륭한 이해를 가지고 있습니다. 당사의 웹 세미나에서는 새로운 제품과 전략의 개척을 통해 PCB 커넥티비티가 향후 어떻게 변화할 것인지 확인해 보실 수 있습니다.
이 웹 세미나에서는 다음 사항에 대해 다룹니다:
- 보드 애플리케이션을 위한 새로운 모듈식 연결 솔루션
- 작고, 유연하고 견고하다! HARTING의 har-flex PCB 커넥터
- T1 connectivity 사용으로 이더넷 구현을 더욱 손쉽고 저렴하게
- HARTING ix Industrial®은 Industry 4.0과 IoT가 제시하는 미래의 도전과제에 대한 당사의 해결책
- 공구없이 조작이 간편한 RJ45 현장조립식 플러그
각 세션 후에 Q&A 시간이 주어집니다.
이벤트가 종료되었습니다.
참석해주셔서 감사합니다!
- 행사 일자:
2022년 6월 23일 (목요일) - 시간:
오후3시 ~ 4시 (서울) - 언어:
한국어 & 영어 - 진행 시간:
45 분 + 15 분 Q&A - 플랫폼:
Zoom Webinar
Topics
HARTING har-modular®
모듈방식 및 유연성은 설비 개발 면에서 점차 그 중요성이 높아지고 있습니다.가용한 표준 컴포넌트 선택의 한계는 장치 개발시 종종 장애로 작용합니다. 모듈성 및 유연성 향상 뿐 아니라 기기 개발 속도 가속화 등의 이러한 요구를 충족시키는 솔루션은 har-modular라고 불립니다.
PCB connector HARTING har-flex®
'더 작고, 더 강력한 동시에 더욱 견고하게' 는 인더스트리 4.0을 지향하는 모든 분야에 적용되는 모토입니다. har-flex® PCB 커넥터의 소형화 설계 및 높은 가변성 덕분에, 이를 채택한 장치 제조업체는 자유롭게 확장가능한 연결 기술을 보유함으로써 소형화 요건을 충족합니다.
Single Pair Ethernet – HARTING T1 Industrial
T1 connectivity를 사용하면 이더넷을 더욱 손쉽고 저렴하게 구현할 수 있으며, 이는 클라우드에서 초소형 센서에 이르기까지 광범위하게 사용 가능합니다.
HARTING ix Industrial® - Ethernet Interface
현재까지 IP20 보호등급 환경의 이더넷 인터페이스는 RJ45 커넥터로 구현되었습니다. 세계에서 가장 널리 사용되는 이 커넥터는 어디서나 보편적으로 구할 수 있어 사용자에게 사랑받는 제품입니다. 그러나 잠금 탭의 파손과 같은 내구성 부족 및 간헐적인 접촉 문제로 인해 많은 사용자에게 RJ45에 대한 호불호가 엇갈리는 상황입니다. 평면형 모바일 장치, 디스플레이, 소형 자동화 장치, 카메라 및 센서와 같은 소형 장치를 고려할 때, RJ45의 사이즈는 소형화 작업의 한계에 봉착하게 됩니다. 따라서 더 작고 더 견고한 플러그인 연결장치의 개발은 많은 사용자와 개발자의 위시 리스트에 담겨 있습니다. 이를 통해, 이 기술은 제어 레벨에서 1/10Gbit/s 이더넷에 대해 Cat. 6A 성능을 그대로 발휘할 수 있습니다.
RJ Industrial® Multifeature
무엇보다도, 이더넷 네트워크 설치기사 의 위시리스트에는 손쉽고 빠른 네트워크 인프라 조립이 빠지지 않고 등장합니다. 산업용 네트워크를 위한 기존의 RJ45 솔루션에서, 연결 시간은 케이블 준비에 50%, 연결하는 데 50%가 소요됩니다. 당사의 새로운 RJ Industrial® Multifeature로, 빠르고 손쉬운 조립을 위한 절삭 공구가 내장된 매우 견고하고 안정적인 커넥터를 가질 수 있습니다. 조립 단계에서 약 25%의 시간절약이 가능합니다.
웹 세미나에 참석해 주셔서 감사합니다.
"연결 솔루션 - PCB용 모두 + 이더넷용 모두" 웨비나.
즐거운 시간 되셨길 바라며, 다음 이벤트에서 뵙기를 기대합니다.
이 페이지를 계속 지켜봐 주십시오. 웨비나 영상과 Q&A는 추후 이곳에 올리도록 하겠습니다.
질문이 있는 경우 다음으로 연락하십시오.