제품 & 솔루션

Han® F+B 시스템 케이블링

식음료 산업 부문에 적합한 최적의 연결방법

HARTING은  Han® F+B  제품을 적용함으로써,  식음료 산업 뿐 아니라 포장  산업의 요건을 충족하기 위해 특별히 설계된 커넥터 제품군을 제공합니다. 해당 솔루션은 박테리아의 축적이 더욱 어렵도록 매끄러운 표면으로 제작되었습니다. 견고하게 제작된 하우징, 실(seal) 및 케이블은 워터 제트 및 강력한 세정제로부터 내부 요소들을 보호합니다. 또한, 케이블은 안정적인 작동이 보장되도록 열, 화학 물질 및 기타 물리적 하중에도 강해야 합니다.

높은 수준의 환경에 완벽한 맞춤형 솔루션

Han® F+B 시스템 케이블링은 엄격한 위생기준이 요구되는 환경은 물론, 세척 시간 단축 및 신속한 시설 설치가 요구되는 곳에 적합한 최적의 솔루션입니다.

사전 조립식 시스템 케이블링은 이미 완전히 검증을 거친 어셈블리 형태로 고객에게 배송되는 plug & play 솔루션으로 간단히 연결 가능합니다. 이러한 시스템 케이블링은 설치가 간편하고, 시간 절약은 물론 배선 오류도 방지합니다. 이로써 비용을 절약하고 정지시간도 최소화할 수 있습니다.

F+B 하이브리드 시스템 케이블링은 하나의 케이블을 통해 세가지 산업 라이프라인(데이터, 신호 및 전원)을 모두 전달하며, 이로써 최소화된 인터페이스의  싱글-케이블  시스템이 보장됩니다. 이 시스템은 최대 10A 및 250V까지 제어 가능합니다. 고전력 범위에서는, 최대 20A의 전류 운반 및 최대 400V의 전압 전달이 가능합니다. 게다가, 통합형 필드버스(CAT5e)를 통해 최대 100 Mbit/s의 전송속도를 달성할 수 있습니다. 이 케이블링 솔루션을 사용하면 플러그 연결로 보호 등급 IP69를 달성할 수 있습니다.

HARTING은 데이터, 신호 및 전원 전송에 적합한 Han® F+B 하이브리드 버전 제품 이외에도, 전원 및 신호용 17D 접점 캐리어가 포함된 케이블링 솔루션을 제공합니다. 이와 같은 변종 제품을 통해, 400V에서 최대 10A의 전류 전송이 가능한 유명한 Han® D 접점과 Han® F+B 인클로저의 결합이 가능합니다.

Han® F+B 케이블 의 또 다른 특징은 Ecolab® 승인을 받았다는 것입니다. 이는 매우 강력한 세정제에 대한 내성 검증이 완료되었다는 것을 의미합니다. Han® F+B 시스템 케이블링은 탁월한 안전성을 보장하며, HARTING의 고품질 표준 규격을 보장하기 위해 모든 어셈블리를 100% 점검합니다.

미래의 성공을 보장하는 연결장치

Han® F+B 시스템 케이블링을 채택함으로써, 당사 고객들은 미래를 제대로 준비하고 있다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 이 시스템은 상태 기반 유지보수에 대해서도 탁월합니다. 센서 데이터를 주변장치에서 제어장치로, 그리고 연이어 클라우드로 전송하는 것이 중요하기 때문에, 이러한 케이블링은 최대의 효율성을 가져옵니다.

사전 조립식 Han® F+B 시스템 케이블링, 데이터, 신호 및 전원 전송용
Han®17D 접점이 포함된 조립식 Han® F+B 시스템 케이블링은 신호 전송에 적합합니다.
eCatalogue에 수록된 Han® F+B 시스템 케이블링