Products & Solutions

RJ45 커넥터 – HARTING RJ Industrial® – 이더넷 데이터 인터페이스

까다로운 작업에도 적합한 RJ45 커넥터: HARTING RJ Industrial®은 빌딩 자동화 및 산업을 위한 완벽하게 구비된 최적의 이더넷 케이블링 시스템입니다.

검증된 Han® 3A 후드/하우징에서, IP20이든 IP65/67이든 관계없이, PCB(인쇄회로기판)에서 패치패널에 이르기까지 까다로운 작업에 적합한 RJ45 커넥터 HARTING RJ Industrial®은 건물 자동화 및 산업을 위한 완벽하게 구비된 최적의 이더넷 케이블링 시스템입니다. 이 시스템은 모든 애플리케이션에 두루두루 성공적으로 사용할 수 있는 솔루션입니다.

RJ45 커넥터는 HARTING RJ Industrial® 제품군의 핵심 제품으로, 특별한 공구 없이도 현장 설치 가능합니다. 제품군에는 장치 통합용 PCB 소켓에서 산업용 데이터 소켓에 이르기까지 이더넷 통신 기술을 위한 모든 제품이 포함됩니다. 또 하나 주목할 것은 RJ45 커넥터 및 케이블에서 데이터 전송 및 전원 공급을 결합하는 하이브리드 인터페이스로, 이로써 50% 더 적은 공간이 소요되고 비용 및 배선 공간 절약이 가능합니다.

한 눈에 보는 RJ45 커넥터 제품군

  • 10/100Mbit/s에서 10Gbit/s까지 전송률의 RJ45 PCB 소켓, 트랜스포머 포함 또는 미포함
  • 네트워크 상의 데이터 전송을 위한 쉽고 빠른 현장설치형 RJ45 플러그 및 소켓
  • 패치 패널, DIN 레일 아웃렛 및 IP65/67 아웃렛
  • 폭넓은 패치 케이블 제품군
  • 케이블 커넥터, 보호 커버 및 툴과 같은 적절한 부속품

 

RJ45 플러그 HARTING RJ Industrial – 특징

  • 특수 공구 없이도 현장에서 빠르고 쉽게 조립 가능
  • 2쌍 산업용 이더넷을 위한 적절한 제품: PROFIINET, EtherCAT, EtherNet/IP 및 애플리케이션 중립적인 4쌍 케이블링
  • 업계 호환성 및 강력한 연결 기술
  • 뛰어난 내충격성 및 내진동성, 철도 표준 규격 준수
  • 제어 캐비닛 및 열악한 산업 환경에서 사용 가능

표준 규격과 호환

  • 기계설비, 시설 및 IT용 케이블링의 지속적 사용

교차-프로파일

  • 모든 이더넷 기반 자동화 프로파일을 적용하여 사용 가능
  • 고속 이더넷에 적합한 견고한 4와이어 케이블링
  • 기가비트 이더넷 이상을 지원하는 미래형 8와이어 케이블링: 향후 다양한 사용을 보장

고성능

  • 인쇄 회로 기판에서 네트워크 캐비닛에 이르는 연속 솔루션
  • 타입에 따라, 10/100Mbit/s에서 10GBit/s까지에 적합
  • 유지보수는 물론, 네트워크의 적용 및 확장에 용이

환경 조건에 관계없이 전천후 사용 가능

  • IP20/30, 보호 환경, 제어 캐비닛
  • IP65/67, 산업 환경
  • IP65/67, 옥외 및 특수 애플리케이션

현장 조립 가능

  • 경질도체 및 가요성 도체를 위한 IDC 터미네이션 테크놀로지
  • 특별한 공구 없이 현장에서 손쉬운 조립

한 눈에 보는 산업용 이더넷 및 관련 자료