HARTING RJ Industrial® MultiFeature 시리즈 채택으로, 더욱 손쉬워진 조립

HARTING 2019 HANNOVER MESSE 산업 박람회에서 RJ Industrial®MultiFeature 시리즈를 선보일 예정이다. RJ Industrial 인터페이스는 더 이상 별도의 공구가 필요 없어 현장 조립이 훨씬 용이하다.

새로운 MultiFeature 시리즈 중 RJ Industrial 사용함으로써, HARTING 더욱 손쉬운 작동 현장 조립 성능에 관한 고객의 바람과 요구사항을 충족시켰다. 성공적인 RJ Industrial® standard 지속적인 개발로 이제 공구 필요 없는 조립, 간단한 작동 견고한 금속 하우징을 제공할 수 있게 되었다. 견고한 케이블 고정장치와 함께, AWG 26부터 AWG 22연선을 위한 추가 어플리케이션 영역은 설비 기술자를 고려한 설치공정 단순화 및 설치작업 가속화라는 특징을 가지고 있다.

 

Classic RJ45 통신용으로 개발되었고 항상 산업부문의 모든 요구를 충족시키지는 못했지만, HARTING RJ Industrial® MultiFeature 시리즈는 열악한 환경에서 부과되는 모든 역경을 비롯한 모든 요구사항들을 충족시킨다. Safe Cat. 6A 성능, 다양한 제품 버전의 PoE 전원 공급 장치(IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W))와 연결되는 IP20 IP65/67 하우징은 모든 장치에 대해 데이터 및 전원을 공급한다.

 

견고한 금속 하우징은 항상 안정적인 이더넷 연결을 가능하게 하며, 금속 잠금 장치와 강력한 스트레인 릴리프 덕분에 든든한 산업 강도를 자랑한다.  해당 인터페이스의 모든 사용자를 위해 지속적으로 진행된 개발 및 단순화도 백만 이상 그 가치를 입증해 왔다.