작업 안전성, 환경 및 에너지 정책
우리는 당사의 책임을 진지하게 감당합니다
당사의 직업 안전, 환경 및 에너지 정책은 HARTING 테크놀로지 그룹의 에너지 효율 뿐만 아니라 환경 및 직업 관련 보호에 대한 행동 원칙으로 정의됩니다. 이는 회사 경영진에 의해 규정되며, 전세계 HARTING 테크놀로지 그룹의 모든 활동과 현장에서 구속력을 지닙니다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 능동적인 사회 구성원으로서의 책임을 인식합니다. 당사는 자연, 사회, 경제 그리고 모든 개별 기업을 그 균형과 생물 다양성이 모든 생명체의 연속성에 결정적으로 작용하는 지구 생태계의 일부로 간주합니다. 당사는 사업체로서 직원들의 건강 유지에 대한 특별한 책임을 지니고 있음을 인정합니다.
당사는 무상 자원의 신중한 이용, 즉 공기, 물, 토지는 물론 동식물도 경제 시장 기구로 보장되어야 하며, 지속적인 개선은 공동 노력을 통해서만 달성할 수 있다고 확신합니다. 당사는 친환경적 자유 경제 체제에서 위대한 기업가적 기회를 전망하고 있는 바, 이는 미래 세대의 복지를 보장하는 일이기도 합니다.
글로벌 활동 기업으로서, 당사는 경제적, 생태적, 사회적 측면은 물론 사회의 일원으로서 지속 가능한 발전이라는 목표를 달성해야만 기업 운영과 생존을 지속할 수 있습니다.
당사는 이를 인식함으로써, 다음과 같은 원칙에 전념할 것입니다.
- HARTING은 개인과 환경의 보호를 근본적인 중요 사안으로 여기고 있습니다. 회사 경영진은 새로운 요건에 대한 직업 및 환경 보호를 위해 이 지침을 정기적으로 재검토하고, 이를 운영 현장에 효과적으로 반영하기 위한 절차를 수립하며, 여기에 필요한 수단을 제공할 것입니다.
- HARTING은 모든 임직원이 개인적으로도 환경에 대한 책임감을 강화하도록 교육함은 물론, 상업 활동 및 당사 제품에서 발생할 수 있는 환경 오염을 사전에 인식하도록 합니다.
- HARTING은 테크놀로지 그룹 내의 직업 안전 및 환경 성과 개선에 대한 직원의 참여를 장려하고 보상합니다. HARTING은 개선 현황을 평가하기 위해 탈중앙화 아이디어 관리 방식을 사용합니다. HARTING은 자사 제품의 생산, 판매, 응용, 재활용 및 폐기 시 환경뿐만 아니라 직원, 이웃, 고객 및 사용자의 보호를 위해 발생 가능한 위험을 지속적으로 감소시킵니다. 신제품 개발 및 생산 방법 부문에서는 이미 직업, 건강 및 환경 측면을 고려하고 있습니다.
- HARTING은 제품 및 기업 활동과 관련하여 대중 및 기타 이해 관계자들의 질문과 의혹에 진지하게 주의를 기울이며, 이를 건설적으로 고려합니다.
- HARTING은 기업이 야기하는 환경 영향, 기업이 달성한 환경 성과 및 환경 관리 시스템의 범위에 대해 적극적으로 알리는 한편, 이러한 사안들에 이해 당사자들이 접근할 수 있도록 합니다.
- HARTING은 당사 제품의 안전한 사용은 물론 재활용, 폐기방법에 대해 고객에게 적극적으로 홍보합니다. 당사는 제품과 생산 방법이 미치는 영향, 그리고 사람과 환경에 대한 환경적 측면에 관한 당사의 지식을 넓히고자 지속적으로 노력하고 있습니다.
- HARTING 테크놀로지 그룹의 하도급 계약 회사는 HARTING이 규정한 직업, 건강 및 환경 표준에 부합하도록 준수해야 합니다.
- HARTING은 모든 직원들의 부상 및 질병 예방에 전념하고 있습니다.
- HARTING은 의식적으로 자원 절약을 추진합니다.
- HARTING은 개별 국가의 법률 및 기타 요구사항 뿐 아니라, 자발적인 약속을 준수하며 수준 높은 직업 안전, 보건 및 환경 보호를 위해 HARTING 테크놀로지 그룹 전반에 걸쳐 전사적으로 노력하고 있습니다.
- HARTING은 에너지 효율, 직업 보건 및 안전 및 환경 성과를 지속적으로 향상시키고 환경 및 직업 보건 및 안전 관리 시스템을 지속적으로 개선하고자 노력하고 있습니다.
- HARTING은 제품 및 서비스의 조달에 있어 에너지 효율을 중요한 선택 기준으로 삼는데 전력을 다하고 있습니다.
HARTING 환경 정책 및 환경 관리 시스템 부문에 대해 문의사항이 있으십니까? 당사에 문의하십시오.
영국: David Drummond
중국: Catherine Xu
스위스: Steve Krüger
루마니아: Felicia Bacila
미국: Jacob George