Products & Solutions

HARTING har-flex®

단일 성형의 PCB 커넥터

har -flex ®

더 작게, 더 강력하게 더 견고하게는 인더스트리4.0 을 지향하는 모든 분야에 적용되는 신조입니다. 소형 디자인과 har-flex® 커넥터의 높은 가변성으로 인해 장치 제조업체는 소형화 요구 사항을 충족하는 자유롭게 확장 가능한 연결 기술을 보유하고 있습니다.

Order your free sample set with har-flex® variants SMT, THR and cable connectors.

har-flex ® 메자닌 커넥터의 두드러진 특징은 6 내지 100 개 까지 핀을 사용할 수 있는 연속 확장 가능성 입니다 . 따라서 모든 고객 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.

제어 캐비닛 공간은 기계설비 및 시설 구축에 드는 비용과 직결됩니다. 고객 어플리케이션 요구사항 및 I/O 장치의 패킹 밀도에 따라, 50개 이상의 I/O 모듈을 함께 묶는 것은 매우 일반적인 방법입니다. 개별 모듈의 폭에서 매번 절약된 밀리미터 단위가 제어 캐비닛에 저장 공간에 상당한 영향을 미친다는 사실은 금방 명확해집니다.

  • 견고한 소형화 설계
  • 전자동 공정 덕분에 효율적인 PCB 연결
  • 다수의 핀 사용 가능
  • 다양한 커넥터 스타일을 갖춘 제품 다양성

HARTING은 har-flex® 커넥터 제품군으로 기기 내부 및 장치 상에서 다목적 사용이 가능한 PCB 커넥터 시리즈를 설계했습니다.

1. 다양한 개수의 핀 사용 가능

har-flex® 커넥터는 6 내지 100개 까지, 핀 개수를 불문하고 제품을 구비하고 있습니다. 정밀 고안된 유형의 제품을 사용하면 장치 설계 시 최대의 다기능성을 제공할 뿐 아니라 장치 소형화도 지원할 수 있습니다.

2. 맞춤형 IDC 케이블 어셈블리

har-flex® IDC 케이블 조립이 가능합니다

  • 6에서 100까지 다양한 개수의 핀 사용가능

  • 맞춤형 길이로 제작

  • 스트레인 릴리프 유무에 따라 2가지 버전 제공

  • 동일하거나 가변적으로 정렬된 체결면 사용

3. 추가 SMT 홀드다운

추가 SMT 홀드다운을 통해 커넥터가 회로 보드에 안전하게 연결되었는지 확인합니다. 따라서 신호 접점은 기계적 응력으로부터 보호되며, 이는 전체 시스템의 신뢰도 향상에 기여합니다.

4. 잠금 레버 및 변형 방지 장치 (Strain relief)

IDC 케이블 커넥터 측면의 잠금 레버는 높은 충격 및 진동 하중에서도 안정적인 전기 연결을 보장합니다. 선택적 변형 방지 장치(Strain relief) 클램프 적용으로 케이블의 당기는 힘으로부터 절연 변위 접점을 보호합니다.

5. 자동 조립 가능

har-flexicon® PCB 커넥터는 자동화 Pick & Place 조립 공정을 고려하여 설계됩니다; 이들 커넥터는 여타 SMD 구성요소와 함께 리플로우 솔더링 공정으로 처리될 수 있습니다. 이들 두 프로세스 모두 PCB 조립을 단순화하고 전체 프로세스 비용을 절감합니다.

THR 터미네이션 기술을 적용한 새로운 버전 제품

새로운 har-flex® THR 제품 버전은 까다로운 기계설계 조건을 지닌 어플리케이션을 위한 제품입니다. THR은 Through Hole Reflow(스루 홀 리플로우)를 의미합니다: 이 터미네이션 기술은 측면 장착 홀드다운(hold-down)을 사용합니다. 본 커넥터 제품들은 자동 조립 장점을 지닌 SMD 구성요소와 기계적 안정성을 지닌 스루 홀(through-hole) 기술이 적용된 납땜 이음부를 결합합니다. 또한 신호 접점은 SMT 터미네이션 기술로 설계되어 회로 기판 내에서의 전도 경로 분리가 가능한 한 단순하게 유지됩니다.

eCatalogue에 수록된 har-flex®