고객 스토리

HARTING ix Industrial® 이더넷 인터페이스 적용 Beckhoff XTS 시스템

HARTING 소형 이더넷 인터페이스 적용으로 4배 더 우수한 성능

Beckhoff XTS 시스템과 HARTING ix Industrial®을 사용함으로써, 두가지 진정한 혁신이 하나로 결합됩니다.

해당 XTS 시스템은 선형 및 회전 드라이브의 이점을 결합함으로써 자동화 애플리케이션에서 자재 운송을 위한 완벽히 새로운 가능성을 창조합니다. HARTING의 ix Industrial® 인터페이스는 최신 버전의 XTS 시스템의 오래된 RJ45 인터페이스를 대체합니다. 영리한 공간 절약형 설계는 동일한 공간에서 12개의 이동기(mover) 대신에 48개의 이동기를 사용할 수 있게 함으로써 성능 면에서 400%의 향상을 가능하게 합니다. 

도전과 솔루션 - 그 결과: 이 페이지에서는 이 흥미로운 프로젝트에 대한 솔루션을 상세히 설명하는 리소스들을 확인할 수 있을 것입니다.

자료 시트 PDF

이번 자료 시트 PDF는 이러한 과제를 소개하고 RJ45보다 작은 소형화된 이더넷 인터페이스가 어떻게 4배 더 나은 성능을 이끌어 내는지 소개합니다!

BECKHOFF XTS 동영상

온디맨드 웹 세미나

이번 온디맨드 웹 세미나에서 HARTING과 Beckhoff의 전문가들은 이 흥미로운 솔루션을 소개할 계획입니다. 영리한 공간 절약형 설계는 동일한 공간에서 12개의 이동기(mover) 대신에 48개의 이동기를 사용할 수 있게 함으로써 성능 면에서 400%의 향상을 가능하게 합니다. 이 해법에 대해 알아보고 확인해 봅시다. 

How Beckhoff masters the challenges of miniaturization: HARTING ix Industrial® meets XTS

선형 운송 시스템 XTS 활용으로, Beckhoff는 개별적이고 지속적인 제품 운송을 가능하게 합니다. 해당 시스템은 선형 및 회전 드라이브의 이점을 결합함으로써 자동화 애플리케이션에서 자재 운송을 위한 새로운 가능성을 완벽히 창조합니다.