Products & Solutions

신호 전송을 위한 Han® 1A 시스템 케이블링

최소 설치 공간에서 사전 조립 및 보편적으로 사용 가능

소형화는 업계에서 현재와 같은 지속적인 과제다. 또한, 보다 소형화된 컴팩트한 인터페이스는 예를 들어 기계 엔지니어링 또는 로봇공학에서 더욱 소형화된 드라이브에 필요합니다.

간단히 "플러그 앤 플레이" - 그것으로 끝!

Han® 포트폴리오 중 가장 작은 초소형 커넥터는 Han® 1A입니다. 본 제품은 "현장" 조립에 이상적이지만, 현장 작업 조건은 안전하게 처리하기에 적합하지 않은 경우가 많습니다. 이를 위해, HARTING은 사전 조립식 시스템 케이블이 장착된 제품군을 구비하고 있습니다.

산업용 PVC 케이블로 고객 요구사양에 따라 사전 조립 후, HARTING의 높은 품질 기준에 따라 테스트까지 거치면, 사용자에게 필요한 것은 "플러그 앤 플레이"뿐입니다. 따라서 연결은 컴팩트하고 빠르며 현장 조립에서 손쉽게 발생할 수 있는 배선 오류의 위험이 없습니다.

신호 전송은 6.5A 및 50V 규격입니다. 모든 시스템 케이블은 플러그 연결 시에 보호 등급 IP65를 충족합니다.

Han® 1A 시스템 케이블링은 히터, 팬, 제어 단자 및 산업용 조명, 소형 모터 드라이브, 진동식 컨베이어와 컨베이어 벨트 및 전기 캐비닛 내부 연결장치 등에 사용됩니다.

신호 전송용 사전 조립식 Han® 1A 시스템 케이블링, 레버 또는 클립 버전으로 사용 가능.

오버몰딩 버전 Han® 1A

Han® 1A 신호 시스템 케이블링의 오버몰딩 버전을 사용함으로써, 소형화 트렌드를 따릅니다. 이 콤팩트하고 견고한 시스템 케이블은 최대 6.5 A 및 50 V 전력을 전송하며, 플러그 방식 케이블 투 케이블 솔루션으로 보호 등급 IP66/67을 충족합니다. 고품질 표준에 적합하도록 테스트된 사전 조립식 시스템 케이블링은 "플러그 & 플레이" 방식으로 사용 가능합니다.

사전 조립식 오버몰딩 Han® 1A 시스템 케이블링, 레버 또는 클립 버전으로 출시.
eCatalogue에 수록된 Han® 1A 시스템 케이블링