Products & Solutions

전력 전송용 Han® 1A 시스템 케이블링

최소 설치 공간에서 사전 조립 및 보편적으로 사용 가능

소형화 경향은 새로운 것이 아니며, 이는 업계의 지속적인 반복되는 도전입니다. 또한, 점차 소형화되는 컴팩트한 인터페이스는 예를 들어 기계적 엔지니어링 및 로보틱스 부문의 더욱 소형화된 드라이브를 위해 필요합니다.

사전 조립식 시스템 케이블을 통한 고품질

Han® 포트폴리오 중 가장 작은 초소형 커넥터는 Han® 1A입니다. 본 제품은 "현장" 조립에 이상적이지만, 현장 작업 조건은 안전하게 처리하기에 적합하지 않은 경우가 많습니다. 이를 위해, HARTING은 사전 조립식  시스템 케이블 이 장착된 제품군을 구비하고 있습니다.

산업용 PVC 케이블로 고객 요구사양에 따라 사전 조립 후, HARTING의 높은 품질 기준에 따라 테스트까지 거치면, 사용자에게 필요한 것은 "플러그 앤 플레이"뿐입니다. 따라서 연결은 컴팩트하고 빠르며 현장 조립에서 손쉽게 발생할 수 있는 배선 오류의 위험이 없습니다.

3+PE 및 5+PE 버전의 전원 범위는 최대 16A 및 400V의 전원을 전송합니다. 차폐 버전 제품은 특히 고장 발생이 잦은 분야를 위한 10A 및 400V 규격으로 설계되었습니다. 모든 시스템 케이블은 플러그 연결 시에 보호 등급 IP65를 충족합니다.

Han® 1A 시스템 케이블링은 히터, 팬, 제어 단자 및 산업용 조명, 소형 모터 드라이브, 진동식 컨베이어 및 컨베이어 벨트 및 전기 캐비닛 내부 연결장치 등에 사용됩니다.

전력 전송용 사전 조립식 Han® 1A 시스템 케이블링, 레버 또는 클립 버전으로 출시됨.

산업 환경을 위한 오버몰딩 변형 버전

소형화 트렌드에 따라, HARTING은 이제 오버몰딩 방식의 Han® 1A 전원 시스템 케이블링을 제공합니다. 이러한 작고 견고한 시스템 케이블은 최대 16A 및 400V의 전력을 전송합니다. 이들 케이블은 체결 시 IP67 보호등급을 제공합니다. 사전 조립식 케이블링 솔루션은 고품질 조건 하에 테스트되어 "플러그 & 플레이"를 통해 즉시 사용 가능합니다.

사전 조립식 오버몰딩 Han® 1A 시스템 케이블링, 레버 또는 클립 버전으로 출시됨.
eCatalog에 수록된 Han® 1A 시스템 케이블링