변압기 포함 M12 - 까다로운 환경에서 소형화 가능
변압기 내장형 RJ45 소켓은 오래 전부터 사용되어 왔습니다. 다만, 이제까지 IP65/67 보호등급을 제공하는 변압기 장착된 PCB 연결부는 없었습니다. 당사의 M12 Magnetics을 출시함으로써, 이제 HARTING은 이와 같은 혁신적인 제품을 제공한 최초의 유일한 제조업체가 되었습니다. HARTING은 운송 및 자동화 분야에서 고객의 주요 요구사항을 염두에 두고 있습니다. 이더넷 네트워크용 인터페이스는 더 소형화될 뿐 아니라 또한 더욱 견고해야 합니다.
해당 솔루션은 작동 중 수분, 먼지 또는 강한 진동에 직면한 응용부문에서도 사용 가능해야 합니다. M12 Magnetics는 커넥터의 기능과 이더넷에 필요한 변압기가 결합된 형태로 동일한 규격을 유지합니다. 이 구성요소는 이더넷 지원 구성요소가 네트워크에 연결되는 곳이면 어디든 설치할 수 있습니다. 이는 장치 칩을 보호하기 위해 갈바닉 분리를 사용하는 한편, 접지 전위가 케이블과 엔드 장치 사이에서 분리되도록 보장합니다. 지금까지 표준 솔루션은 보드의 개별 구성요소를 분리하는 것이었습니다. 그래서 커넥터, 변압기 및 PHY 칩이 나란히 위치합니다.
고객의 이점 한눈에 보기:
- 최대 30% 설치 공간 절약
- PCB의 설비 계획 및 설계 간소화
- PoE+를 사용한 전력 전송
- 최상의 신호 무결성
이로써 고객은 하우징의 크기를 줄일 수 있어, 추가 부품 번호도 필요 없게 되었습니다. 그 결과, PoE+를 통한 전력 전송이 가능하게 되며, 커넥터와 변압기가 서로 완벽한 조하를 이루기 때문에 신호 무결성이 향상됩니다. 아울러 회로 기판에 대한 설비 계획 및 설계 프로세스도 간소화됩니다. 설치에 소요되는 공간이 작고 구성요소의 수가 적기 때문에 전도성 경로에 대한 라우팅이 보다 간편합니다.