HARTING은 전자기계 인터페이스, 광학 및 공압 인터페이스는 물론, 툴링 머신용 케이블 어셈블리도 제공합니다. 본 포트폴리오에는 기계 모듈 및 기능 유닛에서 소형 기계는 물론, 복잡한 취급 방식 및 로봇 애플리케이션을 수반한 상호연결방식 생산 시스템에 이르는 시장 부문의 일반 전력, 제어, 신호 및 데이터 상호연결장치를 위한 제반 솔루션들이 포함됩니다.
당사는 데이터, 신호 및 전력 전송용 케이블 어셈블리 및 컴포넌트는 물론, 표준형 (예: EUROMAP) 또는 고객 맞춤형 전자기계 인터페이스도 제공합니다. 당사의 솔루션을 채택함으로써 플라스틱 및 포장 산업 부문에서 유연한 모듈 방식의 기계설비 및 장비 설계가 가능해집니다.
우리는 물류 센터를 위해 효과적인 종단간 디지털 프로세스를 제공하는 기술과 솔루션을 공급합니다. 현재 적용 중인 전기자동화 기술은 최고의 Plug & Play 기능을 특징으로 합니다. 이러한 방식을 통해서만 (설치를 위한) 창고의 신속한 세팅은 물론, 지속적인 창고 가용성도 보장할 수 있습니다. 당사의 인프라는 플러그 연결방식으로 제작되어, 다목적으로 적절하게 사용 가능합니다. 따라서, 본 인프라는 해당 분야에서 전형적인 분산형 드라이브 기술 구현을 가능하게 하는 능력자라 할 수 있습니다.
연중무휴 – 일관된 가용성은 데이터 센터의 서버 시스템에 가장 중요한 파라미터입니다. 최적으로 조율 및 사전 조립된 시스템 케이블링 덕분에, 이들 서버 시스템은 데이터 센터에 매우 효율적으로 설치 가능합니다. 또한, plug & play 연결 솔루션으로 필요한 유지보수 작업을 최소화할 수 있습니다.
For over 20 years, HARTING Systems has had extensive experience in the distribution of products with a high risk of theft in and behind the cash register area. As a specialist for this area in the food retail trade (LEH), HARTING Systems offers a complete solutions from a single source.