푸시인(Push-in) 신속 연결 테크놀로지, Han® 3A 및 4A 설계를 지원하다
06.05.2024 08:03 시에
HARTING의 푸시인 연결 기술 덕분에 사용자들은 커넥터의 설치 시간을 최대 30%까지 줄일 수 있다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 적합한 크기의 하우징에 대해 푸시인 연결된 Han® 3A 및 Han® 4A 모노블록까지 포함하여, 푸시인 방식 제품군 포트폴리오를 확장했다. 페룰 장착 와이어가 사용되는 경우, 인서트의 접점 챔버를 별도의 도구로 열어 놓을 필요는 없다.
장점 요약:
- 접점 챔버에 직접 와이어를 삽입함으로써 최대 30%의 설치 시간 단축
- 공구 없이 가능한 터미네이션으로 편리한 조작
- 비용 절감
- 페룰, 강선 및 베어 와이어 (Del) > 나전선 (Add) 에 적