필요한 M12 케이블 솔루션을 개별적으로 구성하세요.
26.04.2024 14:48 시에
M12 커넥터를 위한 새로운 시스템 케이블 컨피규레이터를 사용하면, 원하는 솔루션은 단 몇 번의 클릭만으로 제작이 가능합니다. 컨피규레이터는 필요한 모든 정보를 한 곳에 모아, 귀사 애플리케이션을 위한 정확한 케이블 어셈블리를 만들 수 있도록 도와줍니다. 우리는 귀하가 제공한 디지털 데이터를 수집하여, 48 시간 내에 케이블 어셈블리를 제작합니다.
고객 이점 개요:
- 최고의 인터페이스 솔루션을 찾는 빠르고 간편한 방법
- 제안된 컴포넌트 / 솔루션에 따른 맞춤형 안전
- 현재 구성의 3D 시각화
- 단 한번의 클릭으로 전체 인터페이스 관련 문서 다운로드
- 저장, 불러오기 및 공유 기능을 갖춘 이상적 팀워크 지원 기능
- 단 48 시간 내에 완벽한 자동화 생산 가능