새로운 본부장 취임으로 HARTING 아시아태평양 사업을 강화하다
26.07.2024 08:45 시에
에스펠캄프/싱가포르, 2024.07.26 – HARTING 테크놀로지 그룹의 HARTING Singapore 지사에 새로운 상무이사 겸 지역 본부장이 취임했다. 이제 메이블 로우(Mabel Low) 본부장은 ASEAN (동남아 국가 연합), ANZ (호주, 뉴질랜드), 중국, 인도, 한국 및 일본 지역을 담당하게 된다.
“로우 본부장의 취임으로, 우리는 이 자리에 적합한 유능한 매니저를 맞이할 수 있게 되었습니다. 중요한 동아시아 핵심 시장에서 우리 입지를 확장 및 강화시키는 데 있어, 우리에게 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 성공적인 협력관계를 기대하고 있습니다.” HARTING 테크놀로지 그룹의 인사 및 법무 담당 이사인 도리스 회플(Doris Höpfl)의 말이다.
메이블 로우 본부장은 기술 산업 분야에서 20년 이상의 경험을 쌓은 인재이다. 싱가포르 커티스 대학(Curtis University)에서 공부한 후, Certis CISCO에서 값진 경험을 쌓았고, 최근 3M의 동남아시아 그룹 사업 이사로 근무했다.