Han® Domino Module / HPR Compact: 협소한 공간에 설치된 까다로운 애플리케이션에 적합한 최적의 조합

소형화는 제조 기술 및 자동화 분야의 장기적 주요 트렌드이다. 새로운 컴포넌트들은 더욱 소형화되더라도 적어도 이전 최신 기술만큼 강력한 성능을 발휘할 뿐 아니라, 동시에 더 적은 리소스를 소비할 것으로 예상된다. 이는 특히 HARTING이 뉘른베르크에서 열리는 SPS 2022에서 소개한 Han-Modular® Domino 모듈의 경우가 이에 해당된다. 이와 같은 모듈형 인터페이스는 기존 표준 솔루션에 소요된 설치 공간의 절반 만을 필요로 한다. 또한, Han® HPR Compact의 하우징 콘셉트도 이러한 트렌드를 따른다. 즉, 해당 인터페이스를 적용함으로써 사용자는 열악한 산업 환경에서 비용 절감의 기회를 가질 수 있습니다. 이 제품의 하우징은 매우 견고할 뿐 아니라, 기존 표준 하우징에 비해 최대 25% 더 가볍고 20% 더 소형화되었다. 이러한 두 컴포넌트의 조합은 독보적인 성능을 자랑한다.

Han® HPR Compact 인클로저는 기존 솔루션에 비해 설치 공간의 5분의 1을 줄여주어, 이로써 제한된 공간에서 최대 전송 성능을 달성하고자 하는 개발자의 목표를 충족시킨다. 뿐만 아니라, 소형 인클로저는 필요할 경우 설치 이후에도 작업 규모에 따라 확장 가능하다. 변경 시, 3 cm 높이의 연장 프레임을 사용할 수 있기 때문에, 유연하고 복잡하지 않은 단계별 확장이 가능하다. 이는 예를 들어 연안 플랫폼, 대전류 산업 애플리케이션 또는 수소에서 에너지를 생성 및 저장하는 등 쉽지 않은 다양한 현장에서도 최적의 커넥터 구성을 위한 충분한 제품군이 준비되어 있음을 의미한다.

이 제품은 모듈형 Han® Domino 모듈과 함께 사용하는 것이 가장 효율적이다. 소형화를 통해 애플리케이션 영역의 총 인터페이스 수를 절대적으로 최소로 줄일 수 있다. 이전의 표준 Han-Modular®에 비해 절반으로 줄어든 체결면 덕분에, "Dominos"는 단일 크기 하우징에서 2배의 전송 유형 또는 다양한 전력 및 전압 레벨을 수용할 수 있다.

Domino 모듈의 플러그인 체결부는 두 부분, 즉 접점 챔버가 임베디드된 2개의 “큐브”로 구성된다. 해당 포맷은 특정 애플리케이션의 특별한 요건들에 정밀하게 맞춤 제작된 맞춤형 커넥터의 구성을 지원한다. 전원, 신호, 데이터 또는 압축 공기뿐 아니라 수형 및 암형 접점을 하나의 고정 프레임에 모두 결합할 수 있다. 결과적으로, 연결 기술은 더 콤팩트하고 경량화 될 수 있다. Domino 모듈 및 HPR Compact의 조합 덕분에, 라이프라인에서 전송에 필요한 설치 공간이 최소로 줄어든다.


 

이점: 

  • 공간 절약 & 경량화
  • 코딩이 공간 손실 없이 하우징에 통합됨
  • 45° 및 90° 케이블 아웃렛 각도 선택 가능
  • 표준 솔루션으로 해결할 수 없는 애플리케이션도 지원
  • Han® Domino 모듈 사용으로 표준 솔루션에 비해 뛰어난 모듈성 및 유연성
  • 연장 프레임 사용으로 캐리어 하우징 내 배선 공간 확장
Han® Domino Module 및 Han® HPR Compact의 조합으로 열악한 환경에서 최적의 콤팩트한 인터페이스를 구현하다.
3 cm 높이의 연장 프레임 사용으로 Han® HPR Compact 인클로저의 유연하고 간단한 단계별 확장이 가능하다.