Han® Q Hybrid: 전력, 신호 및 데이터 컴포넌트가 구비된 콤팩트한 전원공급 장치
08.11.2022 11:30 시에
기계 구축업체, 자동화 및 로봇 제조업체는 매우 정밀한 모듈식 설계에 적합한 공간 절약형의 콤팩트한 인터페이스가 필요하다. HARTING은 중간 출력 범위의 모터, 액추에이터 및 센서의 연결을 위해 Han® Q Hybrid를 개발했으며, SPS 2022에서 이 신제품을 박람회에 방문한 대중에게 선보일 예정이다. 전력, 데이터 및 신호 전송 관련 컴포넌트의 안전하고 간섭 없는 공급은 이 소형화된 인터페이스를 통해 가능하다. 응용 분야에는 기계 공학, 자동화 및 로봇 공학뿐만 아니라 운송 및 에너지 인프라도 포함된다.
Han® Q Hybrid는 모든 Han® 3A 하우징과 호환될 뿐 아니라, 매우 콤팩트하고 다재다능하다. U-클립이 포함된 Han® 3 A와 Han Q Hybrid의 조합은 동급 원형 커넥터보다 적은 공간을 필요로 하는 동시에 높은 기계적 보호 기능을 제공한다. 사용자는 플라스틱 하우징과 금속 하우징 중에서 선택 가능하다. 예를 들어, 실외용 특수 하우징(고압 철도) 또는 EMC 보호 변속기를 사용할 수도 있다.
또한 Han® Q Hybrid 는 코딩 옵션도 제공한다. 이들 코딩 핀과 소켓은 데이터 모듈용 절연체 개구부에서 4개의 서로 다른 코딩 위치(A, B, C, D)를 차지할 수 있다. Han E® 및 D® 접점의 전압 및 출력 한계를 고려하면, Q Hybrid는 모터, 액추에이터 및 센서를 연결하는 데 가장 적합합니다. 신호 접점은 온도 측정 또는 제동 제어와 같은 추가 기능에 사용할 수 있다.