오늘, 내일, 그리고 그 다음날도 꾸준히 안정적인 이더넷 연결
이더넷은 점점 더 많은 산업 응용 분야로 그 폭을 넓혀가고 있다. 조금씩 단계별로 필드 수준의 마지막 틈새까지 파고들고 있다. 실시간 기능과 더불어 더 많은 연속성이 보장되어야 하는 까닭에, 개발에는 더 높은 데이터 전송률 및 전압 공급이 동시에 수반되어야 한다. 이를 위해, 인프라가 시장과 보조를 맞추는 것이 필요하다. HARTING은 SPS 2022에서 산업용 이더넷, 기가비트 이더넷, SPE용 솔루션을 선보일 예정이다.
SPS 2022 속의 HARTING:
스탠드에 마련된 싱글 페어 이더넷 (SPE) 시연
HARTING은 Belden과 함께, Hall 10에서 싱글 페어 이더넷 라이브 데모를 진행할 예정이다. 이를 위해, 영구적 100 Mbit/s 전송률로 비디오를 시연하고자 SPE 라인으로 두 개 회사(130 HARTING / 120 Belden)의 부스가 연결된다. 이들 기업은 SPE가 단순한 이론 이상이라는 사실을 증명하고 있다. 최근 몇 년 동안, 필요한 인프라와 관련 표준만 개발된 것이 아니라, 스위치 및 기타 SPE 지원 장치도 개발되어 왔다. 이의 목표는 시장을 자극하여 SPE를 사용하도록 장려하기 위한 것이다. 즉, 현장 수준에서 더 높은 데이터 전송률이 필요한 경우, 오늘날 인프라의 무게 및 공간 요구사항이 이미 중요하며, 미래에는 더욱 중요해질 것이다.
"SPE 개발의 선구자로서, 우리는 국제적으로 표준화된 인터페이스를 위한 기술적 기반을 마련했습니다. 강력한 파트너들과 함께 우리는 현재 57명의 회원을 보유한 성공적인 네트워크를 구축했습니다. 우리는 목표 시장에서 SPE가 보다 많이 수용되고 있음을 분명히 인식하고 있습니다. 한편, 우리는 가장 작은 애플리케이션에도 디지털화를 지원하는 중요한 이정표에 도달했습니다. 뿐만 아니라, 해당 기술이 여전히 어떤 성장 잠재력을 가지고 있는지 또한 알 수 있습니다. 그래서 우리는 고객을 위해 SPE 개발을 꾸준히 적극적으로 구체화하고 있습니다." HARTING Electronics 상무이사 랄프 클라인(Ralf Klein)의 말이다.
HARTING 및 기타 모든 멤버들이 제공하는 솔루션 개요는 시중에서 SPE용 초기 제품 데이터베이스를 통해 구할 수 있다. https://product.single-pair-ethernet.com/
Mini PushPull ix Industrial®
까다로운 환경에서 사용되는 장치를 위해, ix Industrial Ethernet 커넥터의 새로운 IP65/67 보호등급 버전이 박람회에 소개된다. 잘 알려진 PushPull 변종 4에 비해 새로운 Mini PushPull 시리즈의 하우징은 훨씬 더 작다. 따라서 하우징은 ix Industrials®의 소형화된 플러그인 체결면을 수용하는데, 이는 이전 RJ45 솔루션보다 장치크기가 최대 70% 더 작다. 잘 알려진 간단한 작동과 IP65/67 보호등급 외에도, 사용자는 기가비트 이더넷 또는 산업용 이더넷을 지원하는 절대적으로 강력한 데이터 연결을 신뢰할 수 있다. 이것이 바로 미래의 애플리케이션을 위한 이더넷 연결이다.
SPS 2022의 SPE Industrial Partner Network
SPS 2022에서는 SPE Industrial Partner Network의 수많은 기업이 참가하며 싱글 페어 데이터 전송 분야의 최신 개발 사항을 선보일 예정이다. 이는 인프라 컴포넌트들 뿐만 아니라 PCB 상의 능동 및 수동 컴포넌트들, 그리고 물론 초기 장치 및 애플리케이션 사례 등에 관한 것이다. SPS 2019에서 네트워크가 설립되었고, 현재 57개 회원사가 현장에서 직접 교류할 수 있는 기회를 고대하고 있다.
SPS에서 자체 부스를 운영하는 모든 회원사는 다음과 같다: https://single-pair-ethernet.com/single-pair-ethernet-sps-2022
electronica 2022 속의 HARTING:
HARTING과 Sparkfun, SPE 시연을 진행하다
HARTING과 Sparkfun이 팀을 이루어 뮌헨의 Electronica에서 싱글 페어 이더넷 라이브 데모를 선보인다. 이 애플리케이션은 SPE 애플리케이션의 모범 구성을 보여주고 SPE 애플리케이션에 필요한 모든 컴포넌트 및 표준들을 시장에서 구할 수 있다는 것을 보여준다. 한가지 예를 들자면, SPE 인프라를 통한 진동 센서의 연결이 바로 그것. 이는 SPE가 이미 이론 단계를 훨씬 지났다는 것을 보여준다. 해당 컴포넌트들은 이미 출시되어 있고 필요한 표준규격도 설정되었다. 따라서 모든 잠재적 사용자를 위한 기술 사용 및 현장 수준에 이르는 성공적인 디지털화가 이제 가능하다.
har-modular®를 지원하는 새로운 데이터 모듈
har-modular®는 개발 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 PCB용 모듈식 커넥터 시스템이다. 이 시스템은 데이터, 신호 및 전력의 산업 라이프 라인을 위한 다양한 모듈로 구성되며, 온라인 컨피규레이터를 통해 원하는 대로 조립할 수 있다. har-modular® 는 1개 단위부터 주문 가능하며, 필요한 모든 개발 데이터를 활용하여 모든 개별 구성을 거쳐 제공된다. 이는 새로운 PCB 설계의 개발을 단순화하고 가속화하며, PCB 라우팅을 단순화하는 동시에, 시제품 테스트 비용을 절감한다. 적합한 DIN 41612 인터페이스를 위한 카탈로그 검색은 이제 필요하지 않으며, 장기적 특수 개발도 필요 없다. 대신 사용자는 자신의 니즈에 따라 개별적으로 연결장치를 구성 및 주문할 수 있다. 따라서 마더-도터, 메자닌 또는 익스텐더-카드 등 보드 설계 배치와 무관하게, PCB 연결은 간단할 뿐만 아니라 유연하다.
일렉트로니카에서 HARTING은 기가비트 이더넷 전송을 위한 두 개의 새로운 데이터 모듈을 집중 조명할 것이다. 10GBase-KR4 Ethernet 전송을 위한 4개의 차폐 접점 쌍이 있는 모듈 1개와, 병렬 배치된 2개의 모듈을 통해 SPE 또는 Profibus 전송용 1개의 차폐 접점 쌍이 있는 모듈 1개가 바로 그것이다.
HARTING Electronics GmbH 전무이사 랄프 클라인(Ralf Klein)은 다음과 같이 강조한다. " har-modular® 는 다음 세대에게 완전히 새로운 가능성을 제공합니다. 개발자는 더 이상 수천 개의 인터페이스에서 적합한 인터페이스 한가지를 선택할 필요 없이, 모든 관련 데이터로 빠르고 쉽게 개별 연결을 구성할 수 있습니다. 배치 사이즈 1부터! 이로써, 차세대 장치로 전환하는 과정에서 시간, 수고 및 비용을 절약할 수 있습니다."
이더넷 위크 2023, 관심있는 고객들의 방문을 기대하다
2022년 성공적인 런칭 이후, 제2차 산업 이더넷 위크가 내년 2월에 개최된다. 일주일 동안, 이더넷 세계의 최신 동향과 발전에 초점을 맞추어 진행될 예정이다. HARTING은 다시 한번 수많은 흥미로운 손님들을 맞이하게 될 것이다. 전문가들은 점점 더 통합되고 있는 산업 자동화 분야 및 IT 분야 간의 데이터 활용 기회 및 도전 과제에 대해 함께 논의할 계획이다.