Han® HPR HPTC: 변압기, 인버터, 배전 설비 등을 위한 고성능 인터페이스

변압기의 연결부는 강렬한 환경 영향(기계적 영향, , 기름, 직사광선 오존 ) 영구적으로 노출되어, 컴포넌트의 사용 수명이 크게 줄어들 있다. 이를 위해, 새로운 Han® HPR HPTC 시리즈가 열악한 환경의 변압기 애플리케이션을 위해 개발되었다.

 

새로운 시스템은 단지 가지 컴포넌트만 포함하는 간단한 어셈블리에 대한 요구 사항도 충족하므로 최대의 안전성을 보장한다. 케이블 측에서는 압착 접점이 3부분의 터치 방지 절연체에 삽입된다. 또한, 케이블 글랜드는 먼지와 습기로부터 보호하고차폐물의 일부를 형성하여, 잔류 전류를 흡수하여 외함으로 이를 전달한다.

 

HPTC 후드 하우징은 완전히 금속 접점을 사용한다. , 커버와 바닥부는 전체 접점 구역에 걸쳐 서로 연결된다. 이것은 차폐 전송을 위해 특별히 설계된 최초의 변압기 커넥터에서 새롭게 개발된 사항이다. 그러나 차폐는 수축 테이핑 없이도 실행할 있다. 또한 효율적인 코딩 시스템 사용으로 커넥터 컴포넌트에 대한 필요 메모리는 감소했다.

 

Han® HPR HPTC는 변압기, 인버터(사진), 배전 설비 또는 배터리 저장 시스템 / 연료 전지 등의 연결을 지원한다. 고전류 전송을 위해 개발된 이 시리즈는 설치가 용이하고 엄청난 외부 충격으로부터도 보호받을 수 있다.