Han-Eco® 낮은 접점 저항이 에너지 절약을 돕는다.

HARTING Plug & Play 커넥터로 IT 장비의 에너지 소비를 줄일 있다. 예를 들어 Han-Eco®커넥터는 데이터 센터 유닛에서 전압 손실을 최대 50%까지 최소화한다. 이는 특히 저전압 접점을 사용하면 가능하다.

 

HARTING 커넥터가 데이터 센터의 운영 비용에 미치는 영향을 분석하고 다른 제조업체의 연결 기술 솔루션의 비용과 비교했다. 애플리케이션에서 가장 경제적인 커넥터를 사용할 경우, IT 인프라 운영에 필요한 전력 소비량이 절반으로 줄어드는것으로 나타났다. Han-Eco® 고객과 사용자 모두에게 구체적인 부가가치를 제공하여 Connectivity+ 제품으로 자리매김하는 특히 지속 가능한 데이터 센터용 인프라 구성 요소임이 입증되었다.

 

IEC 60309규격에 따른 CEE 플러그는 컴퓨터 컴포넌트 연결에 사용되는 표준 부품으로 산업 분야에서 널리 사용된다. HARTING 63A 버전인, 시장 선도업체 솔루션을 포함한 소위 기존 솔루션 두가지와 Han-Eco®커넥터와 비교했다. 절감할 있는 가능성이 감지되었는데, 이는 본질적으로 전압 손실의 차이에서 야기된다. 테스트 환경에서 Han-Eco® 접점의 전압강하가 CEE 솔루션의 절반에 불과하기 때문에 이점이 있다. 결과 연간 최대 95,000 또는 760,000 kWh 절약할 있습니다(15,000 랙이 설치된 데이터 센터의 경우).

 

데이터 센터용 Han-Eco®: 테스트에서 접점에서의 전압 강하는 동등한 CEE 솔루션의 절반에 불과했다.