Han-Modular® Domino 모듈 모듈식 산업용 커넥터, 레벨업되다
HARTING은 70년 이상 산업 변혁을 지원하며 함께 협력해 왔다. 현재 도전과제는 다르지만, 오늘날 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송용 인터페이스와 같은 기본 기술을 통해 형성된다. 따라서 HARTING은 Han-Modular® Domino 모듈의 출시와 더불어, 모듈식 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 레벨업 시킬 것이다. 이들 제품의 사용으로 공간 및 중량 최대50% 절감 등 최적화를 위한 새로운 가능성이 열려, CO2 발자국을 줄일 수 있게 되었다. 이 제품은 또한 올해의 HERMES 상의 심사위원들에게 확신을 심어 주었다. Han-Modular® Domino 모듈은 2022년 3대 혁신 중 하나로 선정되었다.
도미노가 두 개의 분리된 정사각형을 가지는 것과 마찬가지로, 도미노 모듈은 두 개의 "큐브"로 구성된다. 표준 Han-Modular®체결면은 거의 정사각형에 가까운 두 개의 표면으로 분할되며, 이 표면에는 더 큰 접점도 수용할 수 있다. 큐브는 설계 요건을 정확히 충족하는 맞춤형 커넥터 구성을 지원한다. 전력, 신호 및 데이터 또는 압축 공기뿐만 아니라 수형 및 암형 접점을 하나의 모듈에 결합할 수 있다. 전반적으로 유닛 당 필요한 인터페이스 수가 감소한다. 연결 기술은 한 개의 커넥터에 이전보다 더 많은 모듈과 모듈 유형이 장착됨에 따라 더 작고 가벼워진다.
HARTING은 지속가능성, 인구통계학적 변화와 같은 사회적 메가트렌드에 적응하는 제품을 " Connectivity+"로 지정한다. 도미노 모듈은 기계설비 및 시스템의 조립 및 작동 비용을 줄이고 리소스 절약에 도움이 되기 때문에 그 중 하나이다. 이는 생산(소형 부품 제조 시 재료 및 에너지 사용량도 함께 감소)과 운송에 모두 적용되므로 공간 절약 및 경량화는 물론 유연성 향상에도 도움이 된다. 개별 어셈블리도 재사용 가능하여 지속가능성이 향상된다.