InnoTrans 2022의 HARTING: Han® HPR Compact

Han® HPR은 열차에서 발생하는 여러 요소로부터 특별한 보호가 필요한 커넥터에 대한 표준이다. HARTING은 Han® HPR Compact 시리즈를 협소한 공간의 애플리케이션에 적합하도록 개발했다. 이 솔루션은 기존 제품에 비해, 20%의 공간 절약 및 25% 경량화의 이점을 제공한다. 익스텐더를 사용하면 적용되는 곳에 따라 연장 가능하여, 보다 협소한 공간에서도 뛰어난 유연성을 발휘할 수 있다는 특별한 기능도구비하고 있다.

Han® HPR Compact 시리즈는 6, 10, 16 24 B 사이즈로 출시된다. 해당 하우징은 가용 설치 공간에 대해 최대의 전송 옵션을 제공하도록 설계되었다. 목표는 초기 설치 후에도 최대한의 편의성을 제공하는 동시에 까다로운 위치에서도 최적의 커넥터를 사용할 있는 충분한 여유를 제공할 있도록 적절한 확장을 가능하게 하는것이다.

때때로 인터페이스에는 많은 케이블 공간이 필요한 다른 커넥터를 사용해야 하는 경우도 발생할 있다. 예를 들어, 이는 Cat.6에서 Cat.7A/8 변환하는 것과 같은 소급 적응에 의해서도 발생할 있다.

이러한 시나리오에서, Han® HPR Compact 익스텐더 프레임과 함께 간단한 솔루션을 제공한다: 익스텐더프레임은 하우징을 3cm 확장할 있으며, 경우 기타 컴포넌트들을 그대로 유지시킬 있다. 서비스 팀은 후드 하단에 프레임을 고정하기만 하면 되며, 경우 필요한 연결 접점을 위한 추가 공간이 마련된다. 2개의 익스텐더 사용으로 최대 확장이 가능하다. 익스텐더 사용을 통해 별도의 모노블록 /또는 모듈을 신속하고 손쉽게 장착할 있다. 이후 하우징 사이즈에 대한 미래형 적응은 보다 복잡할 것이다. 이로써, 값진 작업 시간 비용을 절약하는 것도 가능하게 된다.

 

 

 

이점

보다 작은 소형 치수 (공간 중량 절약)

최대 2 익스텐더 프레임* 사용에 의한 뛰어난 유연성, 각각 3 cm 높이 연장 가능

제한된 공간 환경에서 설치 시간 단축

• 16 코딩 옵션을 갖춘 가이딩 사용으로, 제한된 가용 공간 환경에서 안전한 연결이 항상 보장됨(별도의 코딩 모듈이 필요 없음)

• Han® HC 650 Modular 접점 절연체를 제외한, Han® B 호환 커넥터 포트폴리오 전체를 사용 가능

* 익스텐더 프레임을 설치하기 위해서는, 프레임(노트) 대해 세트의 나사 아니라 설치 프레임도 필요하다.

열악한 환경의 인터페이스를 위한 Han® HPR Compact 하우징(IP68/69)을 사용함으로써, 사용자는 기존 솔루션에 비해 설치 공간의 20%를 절약할 수 있다.