M12 Push-Pull: 신속한 잠금 시스템으로 설치 시간을 절약하여 자동화 / IEC 61076-2-010 M12 고속 잠금용 최초 국제 표준 / 외부 및 내부 잠금 모두 사용 가능

 

설치 시간은 조립 상당한 비용 요인으로 작용한다. M12 원형 커넥터의 기존 잠금 나사에 비해 push-pull 원리에 따른 고속잠금 장치는 최대 90% 시간 절약이 가능하다. 새로운 IEC 61076-2-010 표준은 수직 오목한 장치 소켓을 위한 M12 커넥터의 잠금 메커니즘에 대해 국제적으로 단일한 정의를 제공하는 최초의 표준규격이다. 뿐만 아니라, 여기에 플라잉 케이블 커플링을 연결하는 것도 가능하다.

 

시간 요인은 자동화 애플리케이션을 설정할 매우 중요하다. 마감일은 반드시 지켜져야 하며, 통제 불가능한 비용이 발생되어서는 된다. 설치업자에게 편리한 지원을 제공하기 위해 자동화 엔지니어는 데이터, 신호 전력을 연결하기 위해 신뢰할 있는 고속 잠금 메커니즘이 장착된 장치를 사용해야 한다. HARTING 이러한 시간 절약형 대안으로서 push-pull 잠금 기능이 있는 커넥터를 제공한다. 하우징을 간단히 밀거나 당기기만 하면, 인터페이스를 빠르고 안정적으로 연결 분리할 있다. 나사방식 솔루션과 달리 토크를 점검할 필요가 없으며 공구를 사용하지 않는다. 기존의 RJ45, USB 또는 원형 커넥터 무엇을 사용하건 관계없이, push-pull 고속 잠금 기능을 통해 애플리케이션을 설치할 경우, 설치업자는 귀중한 시간을 절약할 있다.

 

IEC 61076-2-010의 Push-pull 잠금 장치는 나사형 연결장치에 비해 최대 90%의 시간 절약을 가능하게 한다.