훨씬 더 컴팩트하고 유연하게 - 모듈화 및 소형화에 집중

산업 분야의 기술 진보 및 개발은 지속적인 소형화 및 모듈화 트렌드에 맞추어 진행되고 있으며, 이는 새로운 솔루션 및 제품에 대한 요구도 항상 여기서 시작된다는 것을 의미한다. HARTING 테크놀로지 그룹은 새로운 모듈식 소형 솔루션을 구비하고 있으며, 중공업용 사각  커넥터 분야에 대해서도 만반의 준비를 갖추었다.

HARTING은 Han® B 표준을 위한 새로운 포맷을 개발해 왔다: Han® L32 B는 산업 애플리케이션용 사각 커넥터를 선택할 경우 유연성을 한단계 더 높일 수 있다. 새로운 포맷 덕분에 사용자는 16 B 사이즈인 2개의 인터페이스를 교체할 수 있어, 40% 이상의 설치 공간 절약도 가능하다. "less is more(적을수록 좋다)"라는 모토에 따라, 이제 전원, 신호 및 데이터의 전송은 보다 적은 수의 인터페이스와 컴포넌트를 사용하여 가능하다. 뿐만 아니라, 인터페이스의 조립에 소요되는 시간도 함께 줄어든다. 예를 들어, 로보틱스 부문 다수의 애플리케이션은 이러한 감소가 가져온 경량화로 인해 혜택을 얻을 수 있다. 모든 이들 요인들은 고객을 위한 부가가치로 돌아온다

Han® L32 B는 다양한 하우징 변형 제품을 제공한다. 직선형 또는 측면 케이블 콘센트 장착형 후드, 애드온(add-on), 애드온 소켓 및 커플링 하우징 등

Han® L32 B 인클로저는 32개의 접점(16A/500V)이 장착된 Han E® 절연체 또는 최대 8개의 모듈을 수용할 수 있는 Han-Modular® 관절형 프레임을 위한 공간을 제공한다. 결과적으로, 신규 제품은 가장 많은 슬롯이 장착된 관절형 프레임을 위한 공간을 제공할 뿐 아니라, Han®커넥터에서 가장 높은 고밀도 모듈 구현을 가능하게 한다. 다수의 가용 Han-Modular®모듈을 활용함으로써, 사용자는 거의 모든 애플리케이션에 대해 완벽한 인터페이스를 구축할 수 있다.

설치 공간을 절약 - HARTING 모듈, 새로운 차폐형 전송옵션을 특징으로 하다

M12 포맷은 Han-Modular®프로그램에 새롭게 추가된 부분이다. 이들 커넥터 중 2가지, X- 또는 D-코딩은 각 모듈에 적합하다. 이를 활용하면, 예를 들어 10 Gbit/s 이더넷은 특히 공간 절약 방식으로 모듈형 인터페이스에 통합될 수 있다. 기존의 RJ45 솔루션에 비해, HARTING의 신규 M12 인터페이스는 더욱 견고하게 제작되었다. 이로써, Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat.5 Cat.6을 포함한 모든 일반 버스 시스템은 손쉽게 조정될 수 있다.

모듈식 커넥터에서 EMC-인증 전원 전송을 위한 Han® Shielded Power Module (3개의 전원 포함, PE, 신호, 차폐 전송방식).

Han® Shielded Power Module(차폐 전원 모듈)은 고정 배선 차폐형 전원 케이블에 대해, 유지보수가 쉽고 공간 절약이 가능한 대안을 형성한다. 이 모듈에는 3개의 전원 접점(16 A/400 V)이 장착되어 있어, 예를 들어 주파수 제어방식 드라이브를 연결하는 데 적합하다. 게다가, 신호 전송용 신형 EMC-보호형 모듈도 현재 출시되어 있다. Han® Shielded Module Basic은 광범위한 차폐 전송기능 및 360° 차폐판을 갖추고 있어, 차폐 기능이 우수할 뿐 아니라 컴팩트한 설치 공간에서 높은 전송 성능을 발휘할 수 있다. 결과적으로, 4 A/32 V의 최대 27개의 차폐형 D-Sub 접점이 연결될 수 있다.

 

Han-Modular® 프로그램의 새로운 추가장치: M12 포맷. 이들 커넥터 중 2가지, X- 또는 D-코딩은 각 모듈에 적합하다.