PCB에 적합한 유연한 연결 솔루션
모듈성과 유연성은 장치 개발에서 점점 더 큰 중요성을 얻고 있다. 디지털화와 산업 혁신 트렌드로 인해 새로운 장치의 개발 시간은 점점 더 짧아지고 있으며 시제품 제작은 그 어느 때보다 중요한 역할을 하고 있다. 반면, 가용한 표준 컴포넌트에 대한 선택의 제한은 종종 장치 개발을 방해하기도 한다. HARTING은 모듈성, 유연성 및 신속한 장치 개발에 대한 산업 요구를 충족하는 PCB 커넥터를 제공하고 있다.
이 편리한 솔루션은 har-modular® 라는 이름으로 불리며, 모듈형 PCB 인터페이스로서 어떤 개발자 건 온라인에서 개별 구성 가능하다. 따라서, 신속한 시제품 제작, 소규모 시리즈 또는 전체 제품 시리즈에 관계없이, 장치 개발자에게 주어지는 작업부하가 크게 감소한다. 십억 가지 수많은 조합이 가능한 모듈형 구성 키트에는 필요한 모든 것이 구비되어 있다. 1개부터 일괄처리가 가능한 맞춤형 솔루션의 사용으로 개발 시간, 비용 및 수고를 줄일 수 있으며, 새로운 산업 장치 생산에 포함되는 간단한 공정을 더욱 손쉽게 구현할 수 있다. 개발자들은 자신의 니즈를 커넥터에 맞출 필요 없이, 커넥터를 그들의 필요에 따라 조정할 수 있다.
신호, 전원 또는 데이터를 위한 6-100개의 접점을 갖춘 har-flex® 커넥터는 1.27mm의 피치를 적용, 유사하지만 상당히 감소된 접근 방식을 따른다. 서로 다른 높이의 메짜닌 애플리케이션, 리본 케이블의 공간 절약형 연결 및 자동화 납땜 공정을 위한 높은 제조 품질은 소형 PCB 애플리케이션에서 확실히 중요한 요인이다.