Han-Modular® Domino 모듈: 차세대 모듈식 산업용 커넥터

오늘날에는 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송용 인터페이스와 같은 기본 기술을 통해 형성됩니다. 따라서 HARTING은 Han-Modular® Domino 모듈의 출시와 더불어, 모듈식 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 레벨업 시킬 것입니다. 이들 제품의 사용으로 공간 및 중량 최대 50% 절감 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 실행하여, CO2 발자국을 줄일 수 있습니다.

이로써, HARTING은 모듈식 커넥터의 다음 개발 단계로 Han-Modular® Domino 모듈을 제시하고 있습니다. 이 새로운 시리즈는 주로 설치 공간과 무게를 절약하고자 하는 업계의 요구 사항도 충족합니다. 도미노가 두 개의 분리된 정사각형을 갖는 것처럼, 도미노 모듈은 두 개의 "큐브"로 구성됩니다. 표준 Han-Modular® 체결면은 거의 정사각형에 가까운 두 개의 표면으로 분리되며, 여기에는 보다 넓은 접점이 수용될 수 있습니다.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

큐브는 설계의 요구 사항을 정확하게 따른 고객 맞춤형 커넥터 구성을 지원합니다. 전력, 신호, 데이터 또는 압축 공기뿐만 아니라 수형 및 암형 접점을 하나의 모듈에 결합할 수 있습니다. 전반적으로 유닛 당 필요한 인터페이스 수가 감소됩니다. 연결 기술은 이전보다 더 많은 모듈과 모듈 유형이 하나의 커넥터에 조립될 수 있도록 더욱 소형화, 경량화됩니다.

보다 수월한 작업, 저렴한 에너지 비용

또한 설치 시에는 조립 시간이 단축되어, 총 노동 투입량이 줄어듭니다. 이는 인구통계학적 변화의 메가트렌드를 반영함과 동시에 숙련된 노동자의 부족에 대응합니다. 더욱 가볍고 작은 인터페이스는 탈탄소화를 지원합니다. 한 주요 철도 제조업체는 운행 중인 열차가 40년의 사용 수명기간 동안 무게 1킬로당 에너지 비용 14,000유로를 절약한다고 계산했습니다. 이러한 계산은 2015년의 에너지 가격을 기반으로 하며, 현재는 비용 상승으로 인해 그 가치가 훨씬 상승했습니다.

Connectivity+

HARTING은 지속가능성, 인구통계학적 변화와 같은 사회적 메가트렌드에 적응하는 제품을 "Connectivity+"로 지정합니다. 도미노 모듈은 기계와 시스템의 조립 및 작동 비용을 절감하고 리소스를 절약하는 데 도움이 되기 때문에 그 중 하나입니다. 이는 보다 소량의 재료 및 에너지로 더욱 작은 컴포넌트를 생산하고자 생산 및 운송에 적용되고, 이는 보다 우수한 유연성은 물론 공간 및 중량 절감의 혜택을 가져옵니다. 이로써, 개별 어셈블리는따라서 개별 어셈블리는 플랫폼 아이디어의 의미로 재사용될 수 있으며, 지속 가능성이 향상됩니다.

공간 절약을 위해 전력 접점이 공압 모듈과 함께 결합됩니다.
데이너 전송용 M12와 결합된 단일 접점 (최고 10 Gbit/s)
웹 세미나를 시청하고 무료 1:1 시연을 신청하십시오