신형 Mini PushPull ix Industrial®: 열악한 환경에도 견딜 수 있는 견고함이 강점

손쉬운 사용, 뛰어난 보호기능, 초소형 제품 - HARTING 테크놀로지 그룹은 검증된 PushPull 커넥터 시리즈를 확장하고 있다. 신형 Mini PushPull 제품은 ix Industrial® Gbit 이더넷 인터페이스의 방수 방진 버전 제품이다. 이는 까다로운 산업 환경 및 기후에 노출된 애플리케이션에서 빠르고 안정적인 데이터 연결을 구현하기 위한 최적의 선택이다.

신형 Mini PushPull ix Industrial®

HARTING은 신형 Mini PushPull 시리즈를 도입함으로써, 이제 방수 및 방진 버전의 Cat. 6A 성능을 갖춘 10Gbit 이더넷용 ix Industrial® 이더넷 인터페이스를 공급하게 되었다. Mini PushPull의 ix Industrial® 체결면은 IEC/PAS 61076-3-124 규격에 따라 표준화되어 완벽히 안정적인 전송 성능을 자랑할 뿐 아니라, PoE/PoE+를 통한 전원 공급도 옵션으로 제공된다. HARTING PushPull RJ45에 비해 하우징 길이가 30%의 짧아, 까다로운 애플리케이션을 위한 소형 데이터 인터페이스로서 사용자에게 이롭다. PushPull은 IP 65/IP 67 보호등급의 방수 및 방진 설계로 제작되어, 간소화된 공정안전 작동과 함께 견고함이 우수하여 선호되는 장치 연결 기술이다.

콤팩트하고 견고한 잭을 사용하여 PCB에 장치 연결이 가능하며, 5개의 THR 차폐 접점으로 최고의 안전성을 제공한다. 잭은 세 가지 버전으로 제공된다:

1. 수평 잭
2. 굽은 수직 잭
3. 수직 잭

HARTING Mini PushPull ix Industrial® - 현장 설치 가능한 오버몰딩 버전.
HARTING Mini PushPull ix Industrial®는 HARTING PushPull RJ45에 비해 30% 길이가 짧다.

모든 잭은 이더넷 및 신호에 대해 A 및 B 코딩에서 선택하여 사용할 수 있다. 데이터 접점은 SMD 접점으로 설계된다. 따라서, 장치 제조업체는 일반적인 리플로우 납땜 프로세스에 따라 PCB 잭을 처리할 수 있다. 잭에 맞춤형으로 제작된 Mini Push Pull 애드온 하우징은 장치 통합 중 사각 마운팅 컷아웃 앞에 장착되어 IP 65/IP 67 보호 등급의 PCB 잭을 외부에 연결한다.

제어 캐비닛 및 단자함에 통합하기 위해, 해당 포트폴리오에 A 및 B 코딩방식의 PushPull 패널 피드스루가 포함되어 있다. 이들 장치는 사각 마운팅 컷아웃 앞에 빠르고 쉽게 장착할 수 있으며, 통합형 씰(seal) 덕분에 보호등급 IP 65 / IP 67를 충족한다. 맞춤형 보호 캡은 사용되지 않는 커넥터 및 장치 인터페이스를 안전하게 보호한다.

편리한 조작

접촉 안전성이 보장된 플러그 연결은 안정적인 네트워크 시스템의 전제조건이다. 

PushPull 커넥터는 어려운 조건에서도 올바른 연결을 보장하기 위해 간단하고 직관적인 작동을 제공한다. 클릭 소리를 신호로 안전하게 체결된 것을 알 수 있으며, 인체공학적으로 최적화된 하우징을 간단히 잡아당김으로써 연결 해제도 가능하다. 우발적인 연결 해제를 방지하기 위해, 보안 링을 사용하여 커넥터의 분리를 막을 수 있다. 

PushPull 커넥터는 센서에서 제어 및 산업용 컴퓨터에 이르기까지 IP 65/IP 67 보호등급을 충족하고자 하는 모든 산업용 전자 장치에 이상적인 장치 연결 기술이다.

Get in touch
Detlef Sieverdingbeck
General Manager Corporate Communication & Branding
Get in touch
Dorian Lee 이승표
Sales Manager 부장