IIoT에 이르는 과정을 차트화하는 스마트 인프라
디지털화(Digitalization)는 개발, 생산 및 판매 각 단계에서 단일하게 네트워크로 연결한 기업 프로세스를 발전시키고 있다. IIoT로의 손쉬운 접근을 겨냥한 편리하고 적절한 인프라 솔루션을 제시하는 HARTING은 산업 변혁을 형성하는 현재의 트렌드와 발전을 고려하고 있다. RJ Industrial®MultiFeature, preLink® RJ45 뿐 아니라, M12 및 M8 하우징에서 IEC 63171-6 규격을 따르는 싱글 페어 이더넷용 T1 Industrial 인터페이스 등과 같은 혁신적인 커넥터들은 특별한 역할을 수행한다.
이더넷은 IT와 OT(Operational Technology)를 위한 연결 요소로서, 점점 더 많은 자동화 영역에 배치되고 있다. 산업 용도에 걸맞은 견고한 네트워크를 구현하기 위해, HARTING은 신뢰성 있는 산업용 이더넷 커넥티비티 제품군을 지속적으로 개발 및 개량하고 있다.고속 이더넷 및 기가 이더넷에 관해, HARTING 테크놀로지 그룹은 새로운 버전의 견고한 RJ Industrial® Multifeature 인터페이스를 강조하고 있다. 즉, 이는 케이블 연결의 가속화 및 간소화를 위해"내장형 사이드 커터"가 장착된 산업용 RJ45 뿐 아니라, 최적의 디자인으로 설계된 신형 preLink® RJ45를 의미한다. 혁신적인 두 종류의 RJ45 제품은 직선형 및 앵글형 버전 제품에서 확실히 믿을 만하다.
조립에 소요되는 시간에 대한 엄청난 압박이 가해질 수 있는 필드레벨의 까다로운 이더넷 애플리케이션의 요구에 부응하여, HARTING은 새로운 IEC 61076-2-010 표준 규격을 준수하는 M12 원형 커넥터를 소개한다. 이는 사용자가 오랫동안 기다려온 M12 커넥터에 대한 크로스-마켓 PushPull 잠금 표준을 나타낸다. 또한, 이 제품 사용으로 직립형 및 함몰형 장치 소켓에 접근이 용이해질 뿐 아니라,해당 인터페이스는 현장에서 75% 더 신속하게 연결될 수 있다. 결과적으로, 제2의 소스 및 상호운용성이라는 오랜 중요한 문제를 극복할 수 있게 되었다.
PROFINET 호환 케이블링 솔루션 사용자는 소형 ix Industrial® 커넥터를 잘 살펴봐야 한다. 또한, RJ45 솔루션에 비해 70% 더 작은 소형 인터페이스는 현재 PROFINET Guideline Cabling and Interconnection Technology (프로피넷 가이드라인 케이블링 및 상호 연결 기술)로 특정되어, PROFINET 환경의 까다로운 애플리케이션을 위한 상당히 컴팩트하고 견고한 산업 호환 가능한 인터페이스를 사용자에게 제공한다.
게다가, 혁신적 제품들 중에, 싱글 페어 이더넷을 위한 T1 Industrial 인터페이스의 새로운 버전제품들, 특히 M12 및 M8 하우징에서IEC 63171-6에 따라 표준화된 인터페이스도 특별한 역할을 수행하고 있다. 게다가, HARTING 테크놀로지 그룹은 IEC 63171-7 규격에 따른 SPE plus Power용 신규 하이브리드 콘셉트를 소개할 예정이다. 50W의 PoDL(Power over Data Line)을 넘어서는 전원 요건을 충족하기 위해, 하이브리드 SPE 솔루션의 -7 표준규격은 중요한 단계를 나타낸다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 SPE 기술을 심화 산업 응용 분야에 적용함으로써, 가용한PCB 단자를 통한 싱글-페어 연결을 위한 최초의 솔루션을 생산하였다. 해당 단자는 SPE의 연결을 훨씬 더 단순화하며, 이더넷을 필드레벨로 끌어와 처리를 단순화할 수 있다. 이는 산업, 빌딩 및 공정 자동화 부문에서 10 Mbit/s의 낮은 데이터 속도와 최대 1000 m의 전송 길이를 가진 SPE 및 IIoT 관점에서 상당히 흥미롭다.
SPE 산업용 파트너 네트워크
SPE 산업용 파트너 네트워크(SPE Industrial Partner Network e.V.)의 창립 멤버로서 HARTING의 역할은 외부 세계에 가시적으로 보여지고 있다. SPE 애플리케이션 사례는 당사 디지털 오퍼링의 일부로 소개될 예정이다 - 관심있는 사용자는 방문하여 SPE에 대해 문의하는 것도 가능하다.