Han® L32 B의 사용으로 최적의 설치 공간 활용이 가능합니다.
L32 B 커넥터를 사용하면, 2가지 사이즈의 16 B 인터페이스를 교체하여, 설치 공간로 최대 40% 이상을 절약할 수 있습니다. 따라서 더 적은 인터페이스와 더 적은 컴포터넌트로 전원, 신호 및 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 인터페이스 조립에 필요한 소요 시간도 단축됩니다. 뿐만 아니라, 장치 무게가 줄어들면, 로봇설비 부문은 물론, 다수의 기타 응용부문에서도 혜택을 얻을 수 있습니다. 이 솔루션은 공간을 절약할 뿐만 아니라 소비 절감에도 기여하므로, 지속가능한 제품 설계가 가능합니다.
커넥터 내부에 최고의 모듈 밀도 구현
Han® L32 B 하우징 내부 공간은 32개 접점(16 A / 500 V)을 위한 Han E® 절연체로 채우거나, 최대 8개 모듈을 수용할 수 있는 Han-Modular® 관절 프레임으로 채울 수 있습니다. 결과적으로, 신형 사이즈의 제품은 모듈 슬롯이 가장 많은 관절형 프레임을 고려한 공간을 제공할 뿐만 아니라, 최고 모듈 밀도의 커넥터를 가능하게 합니다. 100가지 이상의 Han-Modular® 모듈은 사용자가 거의 모든 애플리케이션에 대해 최적의 인터페이스를 조합할 수 있다는 것을 의미합니다.
Han® L32 B 포맷은 광범위하게 다양한 하우징을 제공합니다: 직선 또는 측면 케이블 출구가 있는 슬리브 하우징은 벌크헤드 장착 하우징, 벌크헤드 소켓 하우징 또는 커플링 하우징과 결합 가능하며, 고객은 Han-Easy Lock® 가로 브래킷과 금속으로 제작된 사이드 브래킷 중에서 선택할 수 있습니다.
M40, M50, Pg29 사이즈의 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다. 하우징에는 플러그 연결되어 있지 않은 장착면을 보호하는 캡이 장착되어 있습니다.
L32 B의 첫 번째 응용 분야 중 하나는 HanE® 인서트가 장착된 사출 성형 기계의 전원 공급 장치입니다. 자동차 산업에서, L32 B는 최소 설치 공간에서 압축 공기를 전송할 수 있도록, 추가로 Han® 공압 모듈과 함께 구성됩니다. L32 B 하우징은 폭이 57mm로, 다음으로 작은 사이즈인 24B보다 정확히 25mm 더 넓습니다. HARTING은 이제 새로 추가된 제품을 Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 및 48의 총 7가지 사이즈로 제공합니다. 이를 통해 기타 다른 애플리케이션에서도 최적화된 설치 공간 활용이 용이하게 됩니다.