테스트 포지션을 적용한 배전용 도킹 커넥터
현재까지, 도킹 커넥터는 "체결" 또는 "미체결" 상태만 구분해 왔습니다. 이제, Han-Modular® Sliding Frame 커넥터를 사용함으로써 3가지 상이한 체결 포지션을 구현할 수 있습니다. "테스팅 포지션"으로 불리는 중간 상태에서 전원 연결 전에 시스템의 신호 회로를 점검할 수 있습니다. 결과적으로, 배전 시스템의 전기-전자 컴포넌트가 더욱 확실히 보호됩니다.
Han-Modular® Sliding Frame의 상태:
1. “언플러그 포지션”:
신호 커넥터와 전원 커넥터가 모두 언플러그 상태입니다. 스위치 캐비닛 내에 서랍이 포함되어 있지 않습니다.
2. “테스팅 포지션”:
서랍이 스위치 캐비닛 내에 밀착되어, 신호 커넥터가 슬라이딩 프레임에서 체결됩니다. 신호 커넥터 옆에 있는 전원 커넥터의 양쪽 측면 사이에, 약 35 mm 거리가 남아있어 전력이 전송되지 않습니다. 이 시스템은 안전 상태에 있으며, 신호 커넥터를 삽입하여 점검할 수 있습니다.
3. “작업 포지션”:
테스트 수행 후, 전원 커넥터가 포함된 서랍을 스위치 캐비닛 내에 완전히 밀어 넣을 수 있습니다. 이 때, Han-Modular® Sliding Frame 에 속하는 신호 커넥터는 전원 커넥터가 작업 포지션에 도달할 때까지 서랍을 따라 캐비닛의 후면 패널 방향으로 이동합니다. 이제 해당 시스템이 안전하게 가동될 수 있습니다.
Han-Modular® Sliding Frame의 장점
- 통합 테스트 포지션이 적용된 커넥터 덕분에, 전력 응용부문을 위한 도킹 시스템의 혁신적 기계적 설계와 더불어 비용절감이 가능하게 되었습니다;
- 커넥터 모듈 제품을 100종 이상 보유한 Han-Modular® 시리즈가 제공하는 폭넓은 선택 옵션으로 전기 인터페이스 설계 시 높은 유연성 발휘;
- 예를 들어 Profibus 또는 Ethernet 등의 버스 시스템은 개조를 통해 쉽게 통합 또는 추가될 수 있습니다;
- 인출 장치의 기계적 허용오차 증가.
기계적으로 단순한 솔루션
Han-Modular® Sliding Frame은 특히 전력망에 대한 개별 제어, 단속 및 스위칭 시스템 연결에 적합합니다. 기계적으로 단순한 플러그인 시스템은 "테스트 포지션"을 취할 수 있어, 전원 연결장치가 체결되기 전에 신호 연결 기능성이 검증될 수 있습니다. 이로써, 시스템 컴포넌트가 특별히 잘 보호되어 다운타임 위험이 감소됩니다. 솔루션의 간편한 기계조작과 자체설계 능력을 지닌 폭넓은 Han-Modular® 커넥터 제품군이 제공하는 혜택을 고객이 누릴 수 있습니다.