모터 제어 센터에 대한 테스트 지점을 보유한 도킹 커넥터

HARTING Han-Modular® Sliding Frame 사용하여 MCC (Motor Control Center) 신형 커넥터를 개발했다. 서랍 시스템은 해당 커넥터를 사용할 경우 기계적으로 간단하게 테스트 위치에 도달할 수 있다. 전원 연결은 후속 위치에서 이루어진다. 고객은 Han-Modular®시리즈의 광범위한 모듈 뿐만 아니라 시스템의 간단한 메커니즘을 통해 혜택을 얻는.

Han-Modular® 슬라이딩 프레임.

지금까지, 도킹 커넥터는 "플러그 연결된" "플러그 연결되지 않은" 상태를 특징으로 했다. Han-Modular® Sliding Frame 이제 가지 서로 다른 플러그인 상태를 허용하므로, 서랍 시스템에 완전히 새로운 솔루션을 제공한다.

  1. "플러그 분리된 위치(Unplugged position)": 신호 커넥터와 전원 커넥터가 모두 플러그 분리되어 있다. 서랍은 스위치 캐비닛에 위치하지 않는다.
     
  2. "시험 위치(Testing position)": 서랍이 스위치 캐비닛으로 밀려 들어가고 신호 커넥터가 슬라이딩 프레임에 결된다. 신호 커넥터 옆에 있는 전원 커넥터의 양쪽 측면 사이에는 35mm 거리가 있어 전원이 전달되지 않는다. 시스템은 안전한 상태이며 삽입된 신호 커넥터를 통해 검사할 있다.   
     
  3. "작업 위치(Working position)": 테스트 실행 전원 커넥터를 포함한 서랍을 스위치 캐비닛에 완전히 밀어 넣을 있다. 여기에서 Han-Modular®Sliding Frame 신호 커넥터는 전원 커넥터가 작업 위치에 도달할 때까지 캐비닛의 후면 패널 방향으로 서랍과 함께 이동한다. 이제 시스템을 안전하게 작동시킬 있다.