지금 나를 멈추지 마세요 - 지능형 정지 포인트
공작물이 필요할 때 정확히 도착하도록 하기 위해, 지능형 정지 지점은 HAII4YOU Factory에서 올바른 시작 및 정지 지점을 보장합니다. 인더스트리 4.0에서는 이를 CPS(Cyber-Physical System)라고 합니다. 이를 통해 모듈간의 상호 통신과 조정이 가능합니다. HARTING 커넥터를 사용할 때 보다 모듈화되고 컴팩트한 방식을 적용함으로써 고객을 위한 분산 컴퓨팅 성능을 구현하고 네트워크화할 수 있습니다.
지능형 정지 지점과 같은 사이버 물리적 시스템은 4.0 산업의 특수한 요구 사항을 충족해야 합니다. 이들 시스템은 소형, 견고함, 모듈 특성, 신속성 및 사용 편의성을 겸비해야 합니다. 사용 중인 기존 커넥터도 이러한 문제를 해결할 수 있어야 합니다. HARTING은 고객에게 사이버 물리적 시스템에 필요한 모든 연결 구성 요소를 이미 제공하고 있습니다.
정지 지점을 최대한 작고 공간 절약형으로 유지하고자, 당사의 har-flex® 및 har-flexicon® 커넥터가 하우징 내부에 사용됩니다. 이러한 커넥터는 장치 연결과 함께 현재의 분산 컴퓨팅 시스템을 무제한 확장성할 수 있도록 함으로써, 소형화를 촉진합니다. HARTING의 거의 독보적인 제품 포트폴리오는 이미 인더스트리 4.0으로의 성공적인 전환이 가능한 솔루션을 제공하고 있습니다.