플러그인 광섬유 케이블로 모든 회전 방향에 대한 유연성 제공

풍력 에너지관련 연결 기술에 대한 요구조건은 높습니다. 현재 타워 높이가 100미터를 훨씬 넘는 상황에서, 동선 기반의 이더넷 연결은 한계에 봉착하고 있습니다. 비교적 장거리 전송을 위한 솔루션에는 "광 섬유"(FO, fibre optic)가 요청됩니다. 다만, 풍력 터빈의 경우 이러한 광섬유 링크는 특히 엄격한 요건을 따릅니다.

블레이드와 나셀 사이의 FO는 서비스 및 유지관리 비용 절감을 위해 플러그 연결방식으로 제작되어야 합니다. 게다가, 반사 감쇠량을 최적화하려면 앵글형 물리적 접촉(APC, angled physical contact) 테크놀로지를 적용한 섬유 종단면이 측정 기술 어플리케이션에 채용되어야 합니다. 하지만, 종래의 APC 방식 플러그 연결형 커넥터는 IP 20 보호 등급으로만 출시된 까닭에, 캡슐형 하우징이 추가로 사용되었습니다. 보호 등급 IP 65/67을 충족하는 블레이드와 나셀 간의 완벽한 배선 솔루션이 개발됨에 따라 별도로 하우징을 추가할 필요가 사라진 덕분에, 조립 및 유지보수 동안 취급이 상당히 손쉽게 되었습니다. 또한 금속 버전의 PushPull 커넥터는 기계적 보호 기능을 추가로 제공합니다.

풍력 산업부문의 다양한 제품 버전

또한, HARTING PushPull 광섬유 제품군은 다양한 제품 버전을 추가로 적용하여 보완되어 왔습니다. PushPull 확장 코드 어댑터(Extension Cord Adaptor)는 PushPull 케이블 확장을 고려하여 견고한 커넥터 인터페이스를 제공하는데, 이는 블레이드 내의 플레이트 상에 부착될 수 있습니다. 아울러, Y-케이블도 개발되었습니다. 듀플렉스 케이블은 블레이드 상의 옵티컬 루프를 구현하기 위해, Y 접합부를 써서 커넥터 바로 뒤에서 2개의 심플렉스 케이블로 갈라집니다. 이전에는 HARTING PushPull이 표준 물리적 접촉 (PC) 광 인서트로 국한되었습니다.

대각선으로 연마된 접촉 표면의 PushPull LC 커넥터.

특수한 조립 방법 덕분에, 앵글형 물리적 접촉(LC APC) 방식의 단일 모드 어셈블리도 현재 출시되어 있습니다. 이들 제품은 다양한 케이블에서 극히 낮은 감쇠 값(&0.25 dB 미만)과 매우 낮은 감쇠 산란도를 나타내는 점에서 인상적입니다. 작동을 개시하기 위해서는 기준 측정이 필요합니다.

HARTING 테크놀로지 그룹은 이러한 측정과 관련된 수고를 덜어주기 위해 PushPull "광단락(optical short circuit)" 루프 커넥터를 개발했습니다. 또한, 우발적인 PushPull 커넥터 열림을 방지하기 위해 보호 캡 및 잠금 클립과 같은 기타 부속품들도 제공됩니다.

카탈로그, 브로셔, 광고지