통합 산업별 현황

통합 산업 프로세스를 구현하기 위해 필요한 핵심 요건은 명확한 사물 자동 인식과 현지화입니다. 생산 제품은 물론 구성부품들도 자체의 고유 식별자를 지니고 있어야 합니다. 식별은 생산 및 물류 공정에 필요한 투명성을 가져오는 열쇠입니다. 이는 생산된 제품과 기계설비 간의 직접 통신을 가능하게합니다. 따라서 스마트 공장에서는 해당 제품이 생산 공정 자체를 제어할 수 있습니다.

이런 이유로 RFID(Radio Frequency Identification) 및 오토-ID 솔루션 등 송수신기 기술을 통합 산업의 핵심 기술이라 합니다. RFID는 트랜스폰더(객체)와 무선 통신을 사용하는 무선 식별 기술입니다. 해당 통신은 RFID 읽기-쓰기 장치(리더)에 의해 개시됩니다. 트랜스폰더는 물체에 직접 장착되어 있습니다. 이로써 필요한 실시간 투명성과 명확성이 제공됩니다. 이 기술은 통합 산업 콘셉트에서 인간이 맡은 중심 역할을 지원하는 동시에 설비 프로세스에 진행중인 상황 정보를 전달합니다. 따라서, RFID는 중요한 역할을 합니다. RFID는 태그가 부착된 제품에 필요한 정체성을 부여하고, 개체와 IT 세계 간의 양방향 통신을 가능하게 하며, 제품 메모리 및 데이터 저장장치로 기능할 수 있어 다양한 시스템 통합으로 인해 증가되는 복잡성을 처리할 수 있습니다. 공정 흐름은 독립적으로 영향받고 모니터링됩니다.

HARTING의 강력하고 신뢰할 수 있는 RFID 기술은 전 세계에 트랜스폰더와 소프트웨어 패키지가 포함된 적절한 제품을 제공합니다.
자동 식별, 데이터 수집 및 모바일 데이터 통신 산업 협회(AIM)의 회원사로서, HARTING은 RFID 통신의 표준화에도 관여하고 있습니다.