통합 산업의 소형화

사물인터넷이 성장과 확장을 거듭하여 새로운 소형 유닛까지 포함하는 추세입니다. 고기능 장치의 소형화 추세로 지능형 기능이 공정에 통합되고 있습니다.

예를 들어 데이터 처리 및 상태 모니터링 등의 추가 서비스에 정보를 제공하는 센서도 출시되어 있습니다. 통합 산업으로 발전함에 따라, 기계설비도 점점 더 소형화되고 복잡해지고 있습니다. 소프트웨어는 오랫동안 이러한 기능 구현에 필수적인 부분이었습니다. 또한 이러한 생산 공정은 고객 맞춤형 제품 제작 시, 보다 효율적이고 모듈화되며 더 많은 다목적 특성을 지니게 됩니다. 개별 장치의 새로운 추가 기능들이 스마트 장치에 번들로 제공되고 있습니다. 이로써 전기 캐비닛 내부의 설치 소요 공간이 절약됩니다.

소형화를 지향한 모든 작업 레벨의 이러한 추세는 치수, 설계, 중량, 용도, 유용성 및 취급 측면에서 커넥터, 구성 요소 및 솔루션에 구현되어야 합니다. 이들 제품은 최대한 많은 기능을 포함하는 동시에 보다 강력하고 견고하게 제작되어야 합니다. 이에 따라, HARTING 테크놀로지 그룹은 설계상의 자유와 더 많은 유틸리티를 사용자에게 최대한 제공함으로써, 당사의 제품 포트폴리오를 확장해 왔습니다.

HARTING은 PCB 보드 터미네이션 기술을 소형화하여, 더 작고, 튼튼하며, 더욱 강력한 새로운 이더넷 커넥터를 도입했습니다. 많은 응용부문에서 너무 큰 규격인 기존 RJ45 커넥터는 이더넷 연결장치의 신규 표준으로 정립된 소형 솔루션인 HARTING ix Industrial®으로 교체되었습니다. 70퍼센트 소형화된 설계로 최소 5,000회의 체결 주기를 구현한 HARTING의 ix Industrial®은 디스플레이 및 평면 모바일 장치와 같은 소형 장치에 이상적입니다. 본 제품은 클라우드에서 최소 규격의 소형 필드 장치에 이르기까지 엔드-투-엔드 이더넷을 위한 미래의 IP20 표준 커넥터가 될 잠재력을 지니고 있습니다.

T1 및 M8 D-코드 커넥터는 HARTING 제품 포트폴리오에 새롭게 추가된 제품입니다. T1은 현재 싱글-비트 Gbit 이더넷 분야에서 기술 개발을 추진하고 있습니다. IP65/67 규격을 준수하는 M8 D-코드 커넥터는 (초소형 어플리케이션에 이르기까지) 고속 이더넷을 제공하여 이더넷 맵의 마지막 빈칸을 채워줍니다. 당사의 신제품 소형 커넥터 시리즈에는 소형 전원공급장치에 대한 새로운 표준을 정립하는 L-코드 M12 Power도 포함됩니다. 기존의 7/8" 크기보다 훨씬 작은 규격으로 제작되어, 소형 인터페이스를 통해 장치에 대한 전원 공급이 보장됩니다. 이 제품은 디바이스 연결장치 소형화 트렌드에 대응한 성공적이고 합리적인 지원에 해당합니다.