Products & Solutions

공구

하팅은 모든 필수 터미네이션 기법 및 조립 단계를 고려한 포괄적 공구 제품 포트폴리오를 제공합니다.

당사 공구 제품군

HARTING 공구 제품군은 간단한 조립 및 해체용 공구와 압착 공구 및 수동 공구를 비롯하여, 접점 및 커넥터의 효율적 공정을 지원하는 전자동 기계 설비에 이르기까지 다양합니다. 사이트를 둘러보고 어떤 공구가 필요한지 확인해 보십시오.

언제든지 연락주세요 - 우리가 반갑게 상담해 드리겠습니다!

이래서 우리는 강력합니다

  • 인증받은 견고한 공구
    당사 소유의 인증된 실험실에서 공구 승인 테스트를 거쳐 변함없는 고품질 작업과 긴 제품 수명을 보장합니다.

  • 기초: HARTING이 축적한 방대한 지식 (지식 이전)
    우리는 HARTING 컴포넌트에 대해 타협할 수 없는 고품질을 요구하며, 공구와 완벽한 일치가 되도록 당사 자체 컴포넌트 관련 지식을 참고할 수 있습니다.

  • 최적의 활용
    모든 공구는 사용자의 요구에 이상적으로 최적화되어 있어,  최종 조립 과정 이후 품질 향상은 당연한 일입니다.

절단 / 탈피 시 팁과 요령

애플리케이션 설치에는 고품질 연결이 반드시 필요합니다. 첫 단계는 케이블 절단과 탈피입니다.
케이블의 자연스러운 꼬임은 유지되어야 합니다.

케이블 가공 중에도, 탈피 및 절단 가공을 최적화하고 모니터링 하는 것이 중요합니다.

  • 케이블 가닥은 눌리거나 잘리거나 튀어나와서는 안됩니다.
  • 절연체는 손상되지 않아야 하며, 과도하게 손상되거나 찢어져서는 안되며, 절연체가 애플리케이션을  방해하지 않아야 합니다.

 

지금 절단 공구를 구매하세요!

절단 / 탈피 이점

직선으로 주름없이 절단하는 추가 가공을 위해 귀사의 설치 환경 또는 귀사의 케이블을 준비하는 최고의 방법은 당사의 절단 및 탈피 공구를 사용하는 것입니다.

이점:

  • 깨끗한 절단면을 위한 간단한 작동
  • 작은 노력으로 무한한 파워
  • 장시간 작업을 위한 인체공학적 고품질 핸들링

 

지금 탈피 공구를 구입하세요!

HARTING 절단 및 탈피 공구

  • 장시간 작업이 가능한 인체공학적 핸들링
  • 교체 가능한 칼날이 포함된 0.03 mm부터 16 mm2 사이즈의 다목적 탈피 공구

 

지금 절단 및 탈피 공구를 구입하세요!

패널 피드스루를 위한 펀칭 공구

  • 수동 유압식 또는 배터리 구동식 공구는 제어 캐비닛 구성 시, HARTING 후드/하우징의 패널 피드스루에 펀칭하는 데 적합한 솔루션입니다.

 

지금 펀칭 공구를 구매하세요!

크림핑

압착 공정에서는 세가지 중요한 측면을 고려해야 합니다. 접점 및 케이블 선택 이외에도, 추천되는 압착 공구의 올바른 사용이 중요합니다. 우리는 귀사의 요구사항에 맞추어 HARTING 접점 처리를 위한 솔루션 제품군을 HARTING 압착 공구와 함께 제공합니다. 예를 들자면, HARTING의 모든 공구는 DIN EN 60352-2에 명시된 요구사항을 충족시킵니다. 압착 공정의 장점과 올바른 테스트 절차에 대한 자세한 정보를 여기에서 찾아볼 수 있습니다.

 

압착 기술의 이점

  • 가스 누출없는 밀폐형: 간극이 발생하지 않도록 해당 구성 요소를 강하게 함께 누릅니다: 이는 어떠한 액체나 기체도 접점을 통해 침투할 수 없다는 것을 의미합니다.
  • 일관된 압착 품질: 전문 압착 공구 사용으로 고도의 재생산성 달성
  • 속도:  여타 터미네이션 기술 대비 보다 빠른 결선
  • 광범위한 자동화 가능: 보다 손쉬운 케이블 하니스 및 인터페이스 사전 제작
  • 콤팩트한 구조: 여타 터미네이션 기법 대비 더 높은 접촉 밀도 달성

 

압착 관련 팁과 요령

적절한 지식과 최적의 공구를 사용하면, 압착은 간단하고 정밀한 터미네이션 기법입니다. 압착은 전도체를 정확히 자르는 것으로 시작합니다. 압착 공정의 성공적인 첫번째 단계는 깔끔하게 직선으로 주름없이 절단하는 것입니다. 이후, 절연체는 전도체 손상 없이 제거되어야 합니다. 절연 피복의 탈피 정도는 접점 종류에 따라 달라집니다. 전도체가 준비되면, 해당 전도체 말단은 HARTING 공구를 사용하여 원하는 접점 또는 와이어 페룰에 압착될 수 있습니다.

 

지금 압착 공구를 구매하세요!

수동 크림핑 공구

  • 0.08 mm²에서 10 mm² 케이블 직경의 개별, 가공되고 펀칭된 수형 및 암형 접점 지원
  • 스트립 상의 펀칭 접점 지원
  • 0.14 mm²에서 16 mm²의 와이어 페룰 지원
  • 다양한 종류의 접점 처리를 위한 폭넓은 수동 압착 공구 제품군
  • 다양한 압착 기술
  • DIN EN 60352-2 규격에 따라 테스트 및 승인 받음
  • 모든 애플리케이션을 위한 인체공학적 손잡이

 

지금 수동 압착 공구를 구매하세요!

전력 지원 압착 공구

  • 0.14 mm²에서 240 mm² 케이블 직경의 개별, 가공된 수형 및 암형 접점 지원
  • 중간 분량의 접점에 최적화
  • 다양한 접점 제품군을 위한 광범위한 수동 압착 공구 포트폴리오
  • 모든 애플리케이션을 위한 다양한 압착 기술
  • 보급형 고정식 산업용 사용을 위해, 전력 지원 애플리케이션에 권장됨

 

지금 반자동 공구를 구매하세요!

압착 설비

  • 전환 없이, 개별, 가공된 수형 및 암형 압착 접점
  • 스트립 상의 펀칭 접점 지원
  • 자동 접점 피드 및 분리
  • 간단히 탈피 길이 및 압착 깊이를 설정하십시오
  • 4-아버 더블 노치(4-arbor double notch) 메커니즘을 기반으로 하는 DIN EN 60352-2 규격에 따라 검증된 압착 품질
  • 설치형 산업 용도로 권장
  • 대량 생산에 최적화

 

지금 압착 기계를 구매하세요!

압입형

당사의 압입(press-in) 기술로 무납땜 접속 기술의 세계를 알아봅시다. 이 혁신적인 방법은 현대적, 변형 가능한 탄성있는 압입 영역을 사용하여 허용 오차를 보상하고 높은 전기 및 기계적 요구 사항을 충족합니다. 선택적으로 금 도금된 커넥터 핀에 이상적인 이 기술은 고객의 연결 요구에 효율적이고 경제적인 해결책을 제공합니다.

압입(press-in) 기술의 이점

  • 납땜 공정으로 인한 열 충격 및 PCB 고장 위험을 방지할 수 있습니다
  • 포장된 회로 기판은 추가 세척이 더 이상 필요하지 않습니다.
  • 긴 커넥터 핀이 장착된 커넥터를 사용하면 추가 래핑 연결이 가능합니다.
  • 후방 전송 시스템을 위해 선택적으로 금 도금된 커넥터 핀을 무한히 경제적으로 처리할 수 있습니다 - 이젠 일일이 손으로 납땜할 필요가 없습니다!
     

압입 기술(press-in)에 대한 팁과 요령

압입(press-in) 공정은 수직으로 실행되어야 합니다. 상부 및 하부 공구는 서로 정밀하게 정렬되어야 하며, 압입 공정은 가능한 한 연속적으로 실행되어야 합니다.
당사는 압입 기술을 위해 모든 필수 장치와 도구들을 특별히 개발했습니다.  이로써 압입 커넥터 - DIN Signal 및 DIN Power (2.54 mm 피치)과 압입 커넥터 - har-bus® HM (2.00 mm 피치) 간에 구별이 가능합니다.
우리의 DIN Signal / Power를 위한 압입 공구는 정밀한 디자인에 의해 특징지어집니다. 상부 공구는 평평하여 필요에 따라 홀딩이나 가이드 요소를 제공하며, 하부 도구는 효과적으로 PCB와 스루홀 도금을 지원합니다. 압입 공정은 당사의 간단한 홀딩 및 포지셔닝 시스템 덕분에 손쉽게 실행 가능합니다. 또한, 당사의 인서트 사용으로 DIN Signal 수형 커넥터의 비용 효율적 공정 구현이 가능합니다.

 

지금 압입(press-in) 공구를 구매하세요!

DIN Signal / Power을 위한 압입(Press-in) 공구

상부 공구

압입(press-in) 커넥터 - DIN Signal / DIN Power를 위한 압입 공구.
상부 공구는 일반적으로 평평하고, 요구 사항에 따라 고정 부품 또는 안내 부품이 제공됩니다.

하부 공구

하부 공구는 PCB를 지원하며, 가능하면 스루홀 도금도 지원합니다. 이는 발생하는 힘을 안전하게 흡수하고 PCB를 보호합니다. 하부 공구는 일반적으로 빗 형태로 설계되어, PCB의 포지셔닝이 간단해 집니다.

고정대

이들 공구들은 간단한 홀딩 및 포지셔닝 시스템을 사용하여 고정대에 고정할 수 있습니다. 이들 공구는 일단 정렬되면 손쉽게 압착 가능합니다.

금속 판 인서트가 포함된 플라스틱 공구

인서트가 압입 커넥터를 위한 DIN Signal 접점 캐리어에 대해 출시되어, 이들 커넥터는 간단한 플랫 압입 커넥터에 연결될 수 있습니다. 이들 인서트는 비용 효율적이고 효과적입니다.

har-bus® HM을 위한 압입 공구

har-bus® HM를 위한 모듈 시스템

har-bus® HM 타입의 압입 커넥터를 위한 압입 공구는 모듈 시스템으로 출시됩니다.
상부와 하부 공구는 애플리케이션에 적합한 것으로 선택되어 적절한 위치로 이동됩니다.
PICMG Standard는 위치 지정에 결정적으로 중요합니다.

지금 har-bus®를 위한 압입 공구를 구매하세요!

금속 판 인서트가 포함된 플라스틱 공구

HARTING에는 현재 엄청난 수의 애플리케이션이 존재하기 때문에, 파워 유저를 위한 고유 툴인 인서트를 개발했습니다. 이는 모든 접점 캐리어가 매칭 인서트 및 평평한 상부 공구와 손쉽게 효율적으로 처리될 수 있다는 것을 의미합니다. 이를 위한 하부 공구는 이후 사용자에 의해 생성됩니다.

이점: 빠르고 - 효율적이고 - 비용 효율적이고 - 지속 가능하다.

고정대

이들 공구들은 간단한 홀딩 및 포지셔닝 시스템을 사용하여 고정대에 고정할 수 있습니다. 이들 공구는 일단 정렬되면 손쉽게 압착 가능합니다.

압입(press-in) 기술 구현을 위한 수리 공구

압입 기술의 이점은 수리가 손쉽다는 것입니다. 예를 들어, 핀이 구부러졌을 때에도, 접점은 개별적으로 수리 가능합니다. 하지만 PCB의 전체 압입 커넥터를 다시 누르는 것도 가능합니다.

또한, 단순히 터미네이션 지지대를 제거하거나 접점을 곧게 펼 수도 있습니다.

 

압입(press-in) 기술 구현을 위한 수리 공구

 설치 및 제거 기구

하팅은 모든 필수 터미네이션 기법 및 조립 단계를 고려한 포괄적 공구 제품 포트폴리오를 제공합니다. HARTING 공구를 사용하면 이전보다 더 빠르고 유연하게 단계별 작업을 완료할 수 있으며, 더 정확한 작업이 가능합니다.  이를 통해 요구되는 조립 단계를 노력 없이, 힘을 들이지 않고도 완료할 수 있습니다.

이점:

  • 정밀한 애플리케이션에서도 공구와 컴포넌트 간 최적의 조화를 이룸
  • 해체/조립 공구 사용으로 빠르고 손쉬운 작업이 가능하여 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 컴포넌트의 비파괴적 설치
  • 고객 애플리케이션에서 올바른 기능 보장

 

지금 공구를 구매하세요!

조립

  • HARTING 컴포넌트 어셈블리 지원
  • 올바른 설치를 지원하기
  • 삽입 접점 지원
  • 인체공학적 설계
  • 가장 정밀한 요건 충족을 위한 설계

 

지금 조립 공구를 구매하세요!

해체

  • HARTING 컴포넌트 제거 지원
  • 올바른 최종 설치 지원하기
  • 접점 해체 지원
  • 손쉬운 조작
  • 인체공학적 설계
  • 가장 정밀한 요건 충족을 위한 설계

 

오늘 해체용 툴을 구매하세요!

담당자 연락처

당사 제품에 관한 질문이 있으시거나 조언이 필요하십니까? 우리는 여러분의 문의를 기다리고 있습니다!

지금 연락주세요!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® 산업용 커넥터 - 공구

PDF로 제작된 확실한 제품 선택 가이드는 폭넓은 Han® 산업용 커넥터 시장에서 제공하는 다양한 HARTING 제품군에 대해 완벽하게 소개하고 있습니다.


HARTING 압착 공구

PDF로 제작된 확실한 제품 선택 가이드는 폭넓은 압축 공구 시장에서 제공하는 다양한 HARTING 제품군에 대해 완벽하게 소개하고 있습니다.


HARTING 장치 커넥티비티 - 공구

PDF로 제작된 확실한 제품 선택 가이드는 PCB 연결 기술 관련 폭넓은 HARTING 제품군에 대해 완벽하게 소개하고 있습니다.