Products & Solutions
케이블 어셈블리 및 배전함
당사는 케이블 어셈블리 이외에도, 다양한 배전함 및 시스템 케이블을 제공합니다.
HARTING 케이블링 솔루션은 산업 환경 전반에 대한 설계, 검사 및 인증을 거쳤습니다. IPx 보호등급, 체결 신뢰성, 내구성, 내진동성 및 EMC 안전성 등은 모두 결정적으로 중요한 요인입니다. HARTING은 소형화 및 설치 시간 단축에 대한 고객의 니즈를 충족하고자 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.
당사 제품군에는 성형(moulded) 케이블과 플라스틱 또는 금속 하우징을 적용한 사전 조립식 케이블링이 포함되어 있습니다. 또한 당사는 표준 케이블 길이 및 표준형 솔루션 외에 맞춤형 제품 버전도 제공합니다. 본 제품 포트폴리오는 다양한 선택 옵션을 지닌 배전함으로 보완됩니다. 사용자는 귀사의 애플리케이션에 알맞게 정밀 설계된 강력하고 검증된 시스템을 신뢰할 수 있습니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 구리 및 광섬유 솔루션
- 선택한 하우징을 지원하는 다양한 코딩 방식과 소켓 방향 선택 가능
- 매우 다양한 케이블 유형
- 검증 및 인증을 거친 컴포넌트가 당사의 어셈블리에 사용됨
- 고성능 최고 카테고리 7A 지원
- 실내 및 실외 제품 버전
- 고객맞춤형 솔루션
HARTING의 케이블 어셈블리 및 배전함 포트폴리오
RJ45 케이블링
확장빔 케이블 어셈블리
배전함
HARTING ix Industrial®
HARTING VarioBoot® RJ45 - Ihre Anwendung bestimmt die Richtung
Made-to-measure problem-solving with standard components – the new overmoulded VarioBoot RJ45 Cat. 6A cable assemblies for 1/10GBit/s transmission harmonise customer needs with a tailor-made standard. The application dictates the direction. No matter what the cable routing needs to look like in the end, the HARTING VarioBoot® RJ45 goes with you in all directions – without interference or transmission loss. The path that the Cat. 6A line ends up taking, e.g. through the control cabinet, can be decided at the very end. A short pull on the anti-kink sleeve and a click in the desired direction is all it takes for the line to search out another path. Rounded off by its low height, the HARTING VarioBoot® RJ45 offers the perfect solution.