Quick Access 산업용 커넥터 Han® 언매니지드 이더넷 스위치 보드 커넥터 인터페이스 커넥터 케이블 어셈블리 및 배전함 고객맞춤형 솔루션 분산(Decentralized) 드라이브 시스템 공구 HARTING 혁신 산업용 커넥터 Han® 빠르고 손쉬운 조작, 견고한 내구성, 사용 유연성, 긴 수명 주기, 별도의 공구가 불필요한 이상적인 어셈블리 - 커넥터에 대해 무엇을 기대하건, Han® 은 고객님을 실망시키지 않을 것입니다. 고객님은 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 알아봅시다 언매니지드 이더넷 스위치 Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다. 더 알아봅시다 보드 커넥터 장치 및 어플리케이션은 점점 더 소형화되고 콤팩트해 지고 있습니다. 따라서, HARTING은 PCB를 연결하는 데 필요한 어플리케이션 및 다양한 규모의 솔루션을 제공합니다. 더 알아봅시다 인터페이스 커넥터 HARTING에서, 인터페이스 커넥터는 산업용 장치에 필요한 데이터, 신호 및 전력 라이프라인 상에서 사용됩니다. 더 알아봅시다 케이블 어셈블리 및 배전함 케이블 어셈블리 이외에도, 당사는 다양한 배전함 및 시스템 케이블을 제공합니다. 더 알아봅시다 고객맞춤형 솔루션 당사는 HARTING 연결장치 포트폴리오 일체를 기반으로 고객맞춤형 케이블 어셈블리를 설계하여, 고객의 요건을 충족시킬 뿐 아니라, 표준 커넥터 하우징을 고객맞춤형 솔루션으로 변형시킵니다. 더 알아봅시다 분산(Decentralized) 드라이브 시스템 당사는 커넥터 세트 및 테스트완료된 시스템 케이블링과 같은 검사와 승인을 거친 인프라 솔루션을 제공하며, 이들 솔루션은 다양한 지멘스(Siemens) 모터 스타터와 인버터 시리즈를 위해 특별히 설계됩니다. 더 알아봅시다 공구 HARTING은 모든 관련 터미네이션 테크놀로지 및 조립 단계를 위한 포괄적 공구 제품 포트폴리오를 제공합니다. 해당 포트폴리오는 간편한 조립 및 해체용 공구와 수동 및 반자동 수공구를 비롯하여 전자동 기계설비에 이르기까지 다양합니다 - 접점 및 커넥터의 효율적 공정 지원. 더 알아봅시다 HARTING 혁신 하나도 놓치지 마세요! 이곳에서 모든 HARTING 신형 제품의 개요를 찾아보실 수 있습니다. 더 알아봅시다
산업용 커넥터 Han® 빠르고 손쉬운 조작, 견고한 내구성, 사용 유연성, 긴 수명 주기, 별도의 공구가 불필요한 이상적인 어셈블리 - 커넥터에 대해 무엇을 기대하건, Han® 은 고객님을 실망시키지 않을 것입니다. 고객님은 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 알아봅시다
언매니지드 이더넷 스위치 Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다. 더 알아봅시다
보드 커넥터 장치 및 어플리케이션은 점점 더 소형화되고 콤팩트해 지고 있습니다. 따라서, HARTING은 PCB를 연결하는 데 필요한 어플리케이션 및 다양한 규모의 솔루션을 제공합니다. 더 알아봅시다
고객맞춤형 솔루션 당사는 HARTING 연결장치 포트폴리오 일체를 기반으로 고객맞춤형 케이블 어셈블리를 설계하여, 고객의 요건을 충족시킬 뿐 아니라, 표준 커넥터 하우징을 고객맞춤형 솔루션으로 변형시킵니다. 더 알아봅시다
분산(Decentralized) 드라이브 시스템 당사는 커넥터 세트 및 테스트완료된 시스템 케이블링과 같은 검사와 승인을 거친 인프라 솔루션을 제공하며, 이들 솔루션은 다양한 지멘스(Siemens) 모터 스타터와 인버터 시리즈를 위해 특별히 설계됩니다. 더 알아봅시다
공구 HARTING은 모든 관련 터미네이션 테크놀로지 및 조립 단계를 위한 포괄적 공구 제품 포트폴리오를 제공합니다. 해당 포트폴리오는 간편한 조립 및 해체용 공구와 수동 및 반자동 수공구를 비롯하여 전자동 기계설비에 이르기까지 다양합니다 - 접점 및 커넥터의 효율적 공정 지원. 더 알아봅시다