Products & Solutions
배전함
콤팩트한 설계. 매우 견고함.
다목적 용도. 신속한 설치.
HARTING의 신형 센서 액추에이터 박스는
귀사 애플리케이션 요건에 맞는 솔루션을 제공할 수 있습니다.
HARTING 센서 액추에이터 박스로 신호 전송을 관리하고 설치 시간을 단축함으로써 귀하의 시간과 비용을 절약하십시오. 당사의 수동형 센서 액추에이터 박스는 플라스틱 소재의 표준형 M8 / M12 플러그-인 슬롯과, 트렁크 케이블을 지원하는 광범위한 연결 옵션들로 구성됩니다. M23, M12, M16, 영구 연결 케이블 또는 현장 조립 가능한 트렁크 케이블 중에서 선택할 수 있습니다. IP67 또는 IP68 보호등급에 부합함으로써, 이들 제품은 산업 환경에서 사용 가능합니다.
HARTING의 신형 센서 액추에이터 박스는 보다 까다로운 케이블링 요건에 대응하여, 자동화, 로봇 및 공정 설비를 포함하는 다수의 응용부문에 적합한 솔루션을 제공합니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 운전 모드 및 상태 표시용 LED
- 빠르고 쉽고 안전한 케이블링
- 신속한 설치
- 최적화된 설비 유지보수
- 맞춤형 솔루션
- 공인된 HARTING 품질
- 당사 제품 포트폴리오에는 센서 액추에이터 박스 적용된 다양한 솔루션들이 포함되어, 다수의 애플리케이션에 적합합니다.