Products & Solutions

케이블 어셈블리 및 배전함

점증하는 수요를 지원하고자, HARTING은 다양한 제품, 배전함, 상호 연결 솔루션 및 케이블 어셈블리 세트를 개발해왔습니다. 

로봇공학 업계에서, 컨베이어 시스템, 조립 및 취급 라인, 전력, 신호 및 데이터 연결성 등은 우수한 작업 성과를 보여주는 자동화 구조의 중요한 요소들입니다. HARTING은 다양한 어플리케이션을 위해 탄탄한 표준 연결 제품군은 물론, 이제 자동화 시장에 공급하는 중요한 일부가 되고 있는 맞춤형 솔루션도 제공하고 있습니다.  지난 수년간 HARTING은 시장에서 선도적인 자동화 전문업체의 충실한 파트너로서 각종 어플리케이션에 최적의 솔루션을 창조하고자 매우 긴밀히 협력해왔습니다.

 

모터 컨트롤러용 케이블 어셈블리

배전함

배전함: 최대 3개의 분기 라인 및 데이지 체인 가능. 이 배전함은 한 곳에 두 개 이상의 분기선이 필요한 사전 정의된 케이블 연결 시스템 및 직렬 전원 버스 시스템의 설정에 적합합니다.

  • 3 중 분기 기능 및 데이지 체인 옵션을 통한 아웃렛 번호 감소
  • 높이 축소를 고려한 배전함의 공간절약형 시공
  • 표준화된 커넥터 제품군 또는 사전 조립식 케이블의 사용을 통한 빠른 연결 및 조립
     
콤팩트한 3 상 400 V 및 24 V DC 배전함

케이블 어셈블리

브레이크 및 임시 장치가 일방 조립식으로 장착된 모터를 위한 모터 케이블(스크리닝 방식).

  • 브레이크 & 온도 보호장치 장착/미장착 모터를 지원하는 다양한 구성
  • 데시미터(dm) 단위의 다양한 길이
  • 모든 전력 등급 & 케이블 길이를 고려한 다양한 단면적
  • 무 할로겐 PUR 외피
  • 드래그 체인 어플리케이션에 사용 가능
  • 승인을 획득한 플러그 & 플레이 솔루션
  • 미국 시장을 겨냥한 UL 승인 커넥터 & 원시 케이블
  • 데시나 표준 준수
  • 전기기사 없이 시운전 및 유지보수 가능
모터 제어기용 차폐 모터 케이블 어셈블리
모터 제어기용 전원 공급 케이블 어셈블리

모터 케이블 토르 모터는 브레이크가 없는 스타 연결, 서미스터 포함, 한쪽 조립식.
Gare 마킹 방식:

  • 전력 코어: 검정색, 인쇄 번호 코딩 1-3
  •  보호컨덕터: 녹색-황색
  • 제어 코어: 검정색, 인쇄 번호 코딩 5-6 및 7-8
  • 2개의 코어가 플라스틱 라미네이트 금속 페이일 소재의 정적 스크린과 주석 도금 처리된 구리 브레이드 스크린과 쌍으로 꼬임
  • 섬유
  • 주석 도금 구리 꼬임 스크리닝
  • 외부 피복: 특수 PUR, 슬라이딩 기능 포함
  • 피복 색상: 주황색, RAL 2003