Products & Solutions
다상 테스트 커넥터
다상 테스트 커넥터를 사용하면, 3상 모터 지원 공급 케이블에 대해 오류 없는 빠른 테스트를 수행할 수 있습니다.
이 제품은 사용자에게 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공하여, 3상 모터의 공급 케이블 설치, 정비 및 유지 보수 중에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
다상 테스트 커넥터를 써서 3상 모터용 전원 공급 케이블 상에서 별 또는 델타 회로 파라미터, 위상(L1, L2, L3) 및 시계/반시계 방향 회전 필드를 점검할 수 있습니다. 또한, 테스트 커넥터에는 해당 테스트 상태를 표시하는 디스플레이도 장착되어 있습니다.
다상 테스트 커넥터는 50Hz 주파수에서 정격 전압이 230/400V AC인 3상 전원 공급 시스템에서 사용해야 합니다. 해당 인터페이스는 기계/설비 엔지니어링에 가장 일반적으로 사용되는 Han® 10 E 컨택트 인서트를 기반으로 합니다. 따라서, 이는 기존의 DESINA 표준 기술(DEcentralised and Standardised INstAllation technology)을 따릅니다.