본질에 집중할 수 있는 넉넉한 여유
차세대 기계설비 개발 시, 그 다음에 이어지는 질문에 대한 답을 찾는 것은 부차적인 단계에 불과합니다: 기계나 설비를 제작한 이후, 사용자가 최단 시간 내에 최소의 자원을 써서 제품을 설치할 수 있도록, 기계나 설비를 분할할 수 있는 방법은 무엇일까요?
모듈화는 여기에 전도유망한 희망적인 방법을 제시합니다. 개발자는 기계나 설비를 개별 설치된 기능별 그룹으로 구분한 다음, 최종 설치 현장에 도착한 경우, 기능 유닛 또는 생산 라인으로 조립하기만 하면 됩니다.
다목적 커넥티비티 테크놀로지
이러한 모듈 방식은 다목적 커넥티비티 테크놀로지가 사용되는 경우에만 가능합니다: 산업용 커넥터를 사용하면 기능 장치들 간의 전기 인터페이스를 손쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 또한, 이들 커넥터는 데이터, 신호 및 전력 공급에 소요되는 전송량을 처리합니다.
선택된 커넥터는 또한 미래의 설비 확장에 대비하여 개방형, 다목적, 단계별 확장성을 지원하는 제품이어야 합니다. 따라서, 모듈형 커넥터는 모듈형 기계 또는 설비에 장착된 수많은 인터페이스를 지원하는 완벽한 솔루션입니다. HARTING은 이들 애플리케이션을 위한 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공합니다.
Han-Modular® 커넥터는 기존의 전력, 제어, 신호 및 데이터 연결을 위한 제반 솔루션을 제공합니다. 이로써, 기계 엔지니어는 기계 제조업체의 본질적 기술 측면 및 관련 요구사항에 여유롭게 집중할 수 있습니다:
정격 전압, 전류 용량, 데이터 속도, 인서트, 후드 및 하우징의 EMC 특성, 공간 요구사항, 인터페이스 중량 뿐 아니라 어셈블리의 취급 및 조립 용이성과 같은 전기적 특성 등이 여기에 포함됩니다.
이러한 기준을 바탕으로, 단계별 확장성은 물론 비용 효과를 겸비하여, 기능적으로 최적화된 최상의 인터페이스를 해당 기계 모듈의 각 단계에 맞게 HARTING 모듈 단위에서 함께 적용할 수 있습니다.
Han-Modular® 을 사용하여 인터페이스를 얼마나 다목적으로 설계할 수 있는가는 대전류 40-amp 인터페이스 사례에서 볼 수 있습니다. 이러한 인터페이스는 전체 기계 모듈, 모터 제어장치 또는 히터의 전원 공급장치로 사용될 수 있습니다.
사용자는 전원 접점의 전류 운반 용량만 지정하면 그만입니다. 이어서, Han-Modular 옵션은 인터페이스를 고려한 추가 사양을 제공합니다. 이는 다양한 제품 버전으로 구현할 수 있습니다: Han® 제품 포트폴리오 중 Han® B-호환성 후드 및 하우징 뿐 아니라, 70 A 전류 운반 용량 - 4 개의 크림프 및 2개의 축 스크류 터미네이션 적용된 6 종의 Han-Modular® 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
사용자 입장에서 결정적인 사항은 해당 솔루션이 다양한 기계 및 설비 구성에서 작동해야 한다는 것입니다. 센서, 구동 장치 및 I/O 박스용 인터페이스, 휴먼-머신 인터페이스 혹은 모듈 일체가 이들의 구체적 포지셔닝과는 독립적으로 어디서나 기능해야 합니다.
비용 압박 및 자원 절약 필요성은 매우 특화된 구성을 위해 설계된 인터페이스에 대한 수요를 창출하였습니다.
때때로 인터페이스의 중요한 제약조건은 숙련되지 않은 직원도 안전하고 정확하게 조립할 수 있어야 한다는 것입니다. 후드, 하우징 및 모듈에 대해 수많은 코딩 가능성이 마련되어, 모듈식 커넥터 조립 중에는 어떠한 오류도 발생할 수 없습니다.
이들 인터페이스가 조립, 테스트 진행 및 모듈 방식의 최종 조립 등이 진행되는 동안 다양한 방식으로 시간과 자원 및 비용을 절약하는 이유도 바로 여기에 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 기계 설비 조립 및 개장 시 시간 절약
- 비용 및 자원 절약
- 비전문 인원도 정확하고 쉬운 조립 가능
- 신호, 전력 및 압축 공기의 전송을 결합한 하이브리드 인터페이스)
- 고객님의 주문사양에 따라 최적화된 규격의 인터페이스