Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

효율적인 케이블 하니스 사전 조립으로 시간 및 비용 절감

새로운 후면 장착 기능은 값비싼 시간 상의 이점을 제공할 뿐 아니라 상당한 비용 절감까지 가능하게 합니다.

최근까지 스위치 캐비닛에 커넥터를 적용하려면 불가피하게 상당한 노력이 필요했습니다. 사전 조립된 케이블 하니스 및 커넥터 부품은 스위치 캐비닛 내부에서 캐비닛 내벽에 부착된 벌크헤드 장착 하우징으로 삽입되어야 합니다. 이 작업은 다소 복잡한 과제가 될 수 있습니다.

시간 낭비는 이제 그만:  Han® B 및  Han-Eco® B 시리즈는 Han® B 산업 표준을 사용하는 장비에 값비싼 시간적 이점을 제공합니다. 설치 시, 케이블 하니스의 양쪽 끝은 스위치 캐비닛 내부에서 벌크헤드 탑재 하우징 방향으로 후면 장착이 가능합니다.

캐비닛 내부에서 Han® B를 사용한 후면 장착 (클릭과 함께 애니메이션이 시작됨)

제어용 캐비닛 결선 자동화

후면 장착 옵션은 캐비닛 어셈블리 작업을 대폭 간소화하여 시간과 비용을 절약할 수 있게 합니다. 스위치 캐비닛 유닛과 케이블 하니스는 개별 사전 조립이 가능합니다. 이로써 보다 최적화된 작업 분할이 가능합니다. 필요 시, 효율성을 보다 제고함으로써 생산을 높이도록 프로세스를 아웃소싱하거나 자동화할 수도 있습니다.

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
Rear mounting options for Han® hoods and housings

Han-Modular®에 의한 조합

Han®B용 모노블록 이외에도, Han-Modular® 제품군은 새로운 Han-Eco®에서 플러그 호환 방식으로 사용할 수 있습니다. 힌지 프레임을 써서 해당 모듈들을 플라스틱 후드 또는 하우징에 통합할 수 있습니다. 결국, 제조 시 플라스틱 하우징의 응용 가능성이 상당히 증가되는 셈입니다.

신형 Han-Eco® B를 경험해 보십시오

Han® ES Press의 신속한 터미네이션으로 추가적인 시간 절약

Cutting installation time while assembling industrial connectors

금속 및 플라스틱 버전, 상호체결도 가능하다

표준 금속 Han® B 하우징과 Han-Eco® B의 플러그 호환성 덕분에 추가적인 이점이 나타납니다. 따라서, 플라스틱 및 금속 소재의 후드와 하우징을 결합하는 일은 시스템 변환에 관한 한, 시간 손실을 야기하지 않습니다. 두 가지 제품 버전을 고객님의 생산 장비에 원활하게 통합할 수 있기 때문에 병렬 사용도 가능합니다. 이로써 유연한 솔루션으로 고객 요구에 대응하기가 더 쉬워집니다. 또한 두 가지 소재의 재품 버전에 모두 적합하기 때문에 기존의 테스트 시설을 계속 사용할 수 있습니다. 변경이나 추가 작업의 수고가 불필요한 셈입니다.

고객의 소리:

Thanks to its easy assembly handling, the lightweight Han-Eco® product family saves us installation time. Furthermore, it simplifies the connectivity of our systems. We can design individual and compact solutions by choosing from a wide range of data, signal and power modules. Thanks to the Han-Eco® connectors, locomotives are more reliable and have lower maintenance and service costs.

Learn more!

Martin Štajgr
Head of Development, ČMŽO-Elektronika
웹 세미나 -- 간편한 전기 캐비닛 구축

제품 샘플 신청

새로운 후면 장착 옵션이 가져온 최대 30% 시간 절약 및 비용 절감으로 인한 혜택을 누리시겠습니까? 무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.

나는 개인정보 처리지침이용 약관에 동의합니다.