MICA.network, SPS IPC Drives 박람회에서 인더스트리4.0 솔루션 발표하다

HARTING 시스템 파트너사와 협력하여 뉘른베르크에서 개최되는 올해의SPS IPC Drives 박람회에서 MICA 엣지 컴퓨팅 시스템을 기반으로 IIoT Industrie 4.0 애플리케이션을 제공한다(11 28 ~ 30 , 10 / 스탠드 140).

HARTING MICA 개별 기능 보드를 특징으로 하는 솔루션에 중점을 두며, 이로써 산업 필드 버스 인터페이스 무선 통신을 매우 쉽게 구현할 있다. Profinet, EtherCAT, Ethernet / IP Modbus RTU / TCP 이외에, 새로운 MICA.network 파트너 TE Concept IO-Link MICA 버전이 처음으로 소개될 예정이다. MICA.network에는 이제 24개의 협력 업체가 포함되어 있다. 이들 업체가 제시하는 다양한 인더스트리 4.0 어플리케이션을 위한 MICA 적용 28개의 활용 케이스들은 페이지 www.mica.network에서 확인할 있다. MICA.network 국제적 확장을 지향하며, 영국, 스페인, 미국 중국에 중점을 두고 있다.

Krumedia EPS Energy EN 50001규격에 부합하는 MICA 기반으로 하는 중소기업(SME)을 위한 간단한 에너지 관리 솔루션을 제공한다. 패키지에는 MICA Energy 직접 연결(Modbus, S0) 있는 최대 400A 전류 센서가 포함되어 있다. 추가 측정은 필요 없다. 하드웨어는 사전 구성되어 거의 모든 산업 환경에 빠르고 쉽게 설치할 있다.

관련 enerchart™ Cloud 에너지 관리 소프트웨어는 PayPal™, 선급금, SEPA 직불 결제 또는 SaaS(서비스 소프트웨어) 같은 인보이스와 같은 현행 청구 모델로 비용을 지불 가능하다. 추가 데이터 포인트 또는 서비스 종료와 같은 현재 요구 사항에 대한 계약 조정은 단위로 수행 있다.

E-mobility 충전 스테이션용 보안 게이트웨이

e-mobility 애플리케이션의 경우, 사이버 보안 위협 정보 제공업체인 Infotecs 사이버 공격으로부터 e-charger 인프라를 보호하도록 설계된 통합 보안 솔루션을 소개하고 있다. Infotecs MICA 플랫폼을 기반으로 활용하여, EV 충전 스테이션으로 통합된 보안 게이트웨이를 제공하여, -엔드 시스템에 이르는 전체 경로에 걸쳐 데이터 전송 인증 과정을 보장함으로써 데이터의 무단 읽기를 방지한다. 데이터가 충전 시스템의 내부 하드웨어 (: 계량기, 충전 컨트롤러, 사용자 인터페이스 모듈)에서 발생하는지 또는 추가 제어 분석 로직이 적용된 다른 MICA 컨테이너에서 발생하는지는 중요하지 않다. 데이터는 항상 인터넷을 통해 원격 사이트로 전송되고 조작에서 보호된다.

Krumedia와 EPS Energy사는 EN 50001규격에 부합한 중소기업 (SME)용 MICA 기반 에너지 관리 솔루션을 제공한다.

CNC 분산 조건 모니터링 사출성형 기계설비

 

SDI InnovationCNC 가공 센터, 사출 성형 기계설비 및 생산 라인과 같은 생산 시스템의 실제 및 목표 상태의 모니터링, 시각화 및 분석을 위한 신형 소프트웨어 툴 "Bluebox.sdi" 소개한다. 툴에는 TPM, OEE 계산 경향 분석과 같은 사전제작 어플리케이션들이 포함된다. 분석의 경우, 시간 요소뿐만 아니라 순서도 고려된다. Bluebox sdi MICA 설치되어, 생산 시에 간단하고 신속하게 분산 방식으로 사용될 있으며, Cloud 및 웹 기반으로 운영된다. 사용자가 시스템 자체를 업그레이드 및 커스터마이징하고 구성하는 것도 가능하다. SDI Innovation 전자 작업, 프로그래밍 소프트웨어

LoRa RFID 적용 설비전반 추적 기능

 

comtac AG 사는 LoRa™ 네트워크를 통한 무선 자산 트래킹 상태 모니터링을 위한 자사 솔루션을 소개한다. LoRa 무선 센서 데이터를 거리에서 판독할 수 있는 LPN 저전력 네트워크 기술 하나이다. comtac MICA LoRa ™ 기지국으로 사용하며, 개인 LoRa 네트워크 OPC UA 연결을 위한 솔루션도 제공한다. AKQUINET사는 온도 모니터링 설정기능을 사용하여 센서 데이터와 Cloud 기반 서비스가 함께 작동하여 원격 모니터링 예측 유지보수를 행하는 방법을 보여준다.

 

 

추가 정보는 이곳에서: https://www.sps.harting.com/

보도자료는 이곳에서: http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps