미래형 공장을 위한 싱글 페어 이더넷의 핵심 기술

산업용 사물인터넷(IIoT)이 빠른 속도로 성장하고 있다. 전문가들은 싱글 페어 이더넷(SPE)IIoT의 성공에 큰 역할을 담당할 핵심 기술 중 하나가 될 것이라는 데 모두 공감하고 있다. 미래형 공장에서는 대용량 데이터 스트림이 필요하며 이를 위해 산업 부문은 증가하는 수요에 부합하는 커넥티비티를 필요로 한다. 이는 시장 참여자들이 개방형 생태계에서의 파트너십을 모아 개발하고 발전시킨 표준을 통해 가장 효과적으로 달성된다.

HARTING은 미래형 공장의 요건을 인식했다. HANNOVER MESSE 무역 박람회에서, 하팅 테크놀로지 그룹은 HAI3 Power Connectivity라는 이름으로 클라우드, Edge IIoT용 솔루션 패키지와 지능형 커넥티비티를 제공한다!

HARTINGSPE 분야에서 얼마나 성공적인 솔루션과 제품을 실천할 수 있는지를 일본 협력업체 히로(HIROSE)와 함께 HANNOVER MESSE에서 시연할 예정이다. 뿐만 아니라, HARTING TE Connectivity와의 협업도 발표할 계획이다. 두 회사 모두 향후 SPE 인프라 분야에서 더욱 긴밀한 협력을 고대하고 있다.

HARTING, HANNOVER MESSE에서 첫 시리즈 제품을 선보이다

HARTING은 오랫동안 미래의 네트워크를 위한 이더넷 커넥티비티의 개발을 주도해 왔다. 이 테크놀로지 그룹은 일치하는 표준화된 인터페이스를 제공하며 HANNOVER MESSE 2019에서 첫 시리즈 제품을 선보일 예정이다.

최초의 싱글 페어 이더넷 시리즈 부품
추가 정보: https://www.harting.com/single-pair-ethernet.

따라서, HARTINGIIoT의 원동력으로서 기술 트렌드에서 실제 어플리케이션 및 고객 솔루션에 이르는 단계를 밟아가고 있다. IEC 63171-6 규격에 따라 표준화된 인터페이스를 통해 하팅 테크놀로지 그룹은 트렌드 인식, 표준 정의 및 고품질 제품 제공이라는 경로를 일관되게 따르고 있다. 11 (부스 C15)에서는 커넥터와 앵글형 PCB 소켓의 첫 번째 IP20 인터페이스가 전시된다.

하지만 실제로 싱글 페어 이더넷 뒤에는 무엇이 있을까? 네트워크 엔지니어, 기획자, 설치자 및 사용자 세대는 고속 이더넷 10/100Mbps는 두 개의 와이어 쌍을 가진 케이블이 필요하고 Gigabit Ethernet은 네 개의 와이어 쌍이 필요하다는 것을 확인했다. 새로운 싱글 페어 이더넷은 이제 단 한 쌍의 와이어를 통해 이러한 TCP/IP 기반 데이터 스트림을 전송할 수 있는 기술을 시장에 추진하고 있다.

자동차 업계에 의해 추진되고 있는 이 기술은, 표적 방식으로 한층 더 개발되고 있어, 자동화 기술에서 점점 그 중요성을 더하고 있다. 간단함은 물론, 무게, 소요 공간 및 설치 노력의 감소로 인해, 이 기술은 무엇보다 산업, 자동화 기술 및 철도 산업 내에서, 전도 양양한 미래를 가진 것으로 환영받고 있다.

SPE는 또한 디지털화, 즉 지속적인 IP 기반 통신을 현장 레벨로 가져오는 것을 가능하게 한다. 간단한 센서나 카메라, 판독 및 식별 장치 등에 이더넷 인터페이스를 장착하면 통합 산업과 IIoT의 구현을 지원한다. 더 이상 다른 프로토콜이 없고, 번역으로 인한 불필요한 지연이 없으며, TSN의 실시간 사용 가능성까지. 클라우드에서 각각의 모든 센서에 이르기까지 IP 기반 통신은 오랫동안 많은 사람들이 갈망하던 비전이었으며, 이제는 매우 구체적인 형태를 갖추게 되었다.

장치, 케이블 및 커넥터의 일관성 있는 호환성

 

SPE 기술의 광범위한 사용과 이로 인한 성공적인 마케팅을 위한 전제조건은 장치, 케이블 및 커넥터의 단말간 호환성이다.

연초부터 20개 이상의 국가 전문가 위원회가 참여하는 케이블링과 표준화된 SPE 체결면 선택을 위한 ISO/IEC 국제선정 절차가 진행되어 왔다. 이 선택 결과, 두 개의 체결면이 들이 우세했다:

 

  • 배선 구축 지원, IEC 63171-1 규격에 따른 체결면:
    해당 체결면은 CommScope의 제안을 기초로 함
  • 산업 및 산업 어플리케이션 지원, IEC 63171-6 규격에 따른 체결면:

이 체결면은 HARTING의 제안을 기초로 함.

 

이 신형 HARTING T1 산업 커넥터 제품군의 핵심 요소는 보호등급 IP20부터 IP65/67까지 모든 버전에 사용되는 항상 균일한 SPE 체결면이다. HARTING은 이에 준하여 커넥터 설계를 조정하였으며, 상호 호환 가능한 체결면을 통해 가까운 거리에서는 1GB/s, 장거리에서는 10Mbit/s속도를 모두 달성할 수 있다.