Han® F+B - 위생적이고 견고함
식음료 산업용 인터페이스
Han® 1A - 콤팩트하고 견고하며 다목적 사용 가능
작지만 알찬 견고한 경제적인 커넥터 - 예를 들어, 컨트롤러, 소형 드라이브 및 제어 캐비닛에 최적
Han-Modular® Flexbox - 새로운 차원의 모듈방식
고객의 요구 사항을 정확히 충족하는 하우징 구성을 위한 모듈형 빌딩 블록 시스템.
차량 간 점퍼 솔루션을 위한 고객의 파트너
고객 요건을 기반으로 하는 차량 간 점퍼 시스템
리본 케이블 장착 PCB 커넥터
절연 변위 커넥터(IDC)는 둘 이상의 PCB를 장거리로 연결해야 할 경우 장치 제조업체에 이상적인 솔루션입니다. 정규 메자닌 또는 마더/도터 카드 배치가 더 이상 충분하지 않을 경우, IDC는 리본 케이블을 통해 안정적인 연결을 제공합니다.
D-Sub PCB 커넥터
수년간 D-Sub PCB 커넥터는 산업 어플리케이션에서 데이터, 신호 및 전원 공급에 대한 검증된 인터페이스를 제공해왔습니다. HARTING의 경우, D-Sub는 단순한 버스 커넥터 그 이상입니다.
이더넷 및 USB 지원 har-port 서비스 인터페이스
har-port 제품 출시와 더불어, HARTING은 산업용 기계설비, 스위치 캐비닛, 의료 및 빌딩 기술의 서비스 인터페이스를 위해 정교하면서도 시각적 매력을 지닌 시스템을 제공합니다. 해당 인터페이스는 이더넷, USB 및 HDMI를 연결합니다.
PCB 상의 케이블 적용 - har-flexicon®
HARTING의 har-flexicon® 커넥터는 단일 컨덕터의 신속한 연결을 위한 소형 SMD 커넥터로서, 산업 장치용 PCB와 주변장치 간의 완벽한 연결 기능을 제공합니다.
다상 테스트 커넥터
다상 테스트 커넥터를 사용하면, 3상 모터 지원 공급 케이블에 대해 오류 없는 빠른 테스트를 수행할 수 있습니다.
MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT
기계설비에 특별히 중요한 신호들을 시각화 및 문서화합니다. 손쉽고 빠른 설치 산업 환경에서 지속적인 사용에 적합합니다.
케이블 어셈블리 및 배전함
점증하는 수요를 지원하고자, HARTING은 다양한 제품, 배전함, 상호 연결 솔루션 및 케이블 어셈블리 세트를 개발해왔습니다.
Han-Eco® – 고성능 플라스틱 커넥터
Han-Eco®는 초경량 모듈형 커넥터입니다. 인터페이스의 무게와 가격을 최적화할 때 이상적인 솔루션이 형성됩니다.
배전함
콤팩트한 설계. 탁월한 내구성.
다목적 용도. 신속한 설치.
개량 제품
HARTING의 표준 구성요소는 고객 맞춤형 솔루션에 적합하도록 개량될 수 있습니다.
데이터, 신호 및 전원 연결 - PushPull 장치 연결 기술 사용
HARTING PushPull 커넥터는 산업 및 자동화 환경에서 장치 연결 기술을 위한 가장 빠르고 간편한 솔루션입니다. 데이터, 신호 및 전원을 손쉽게 연결하고 잠글 수 있습니다.
케이블 어셈블리 및 배전함
당사는 케이블 어셈블리 이외에도, 다양한 배전함 및 시스템 케이블을 제공합니다.
RFID
실시간 정보 및 컴퓨터 데이터와 실제 프로세스 간의 긴밀한 동기화는 프로세스 관리 및 최적화에 중요한 역할을 합니다. 정보가 현상태를 정확하게 반영하고 현실과 일치한다는 것이 보장되어야만, 그에 따라 프로세스를 최적으로 제어하고 절약 가능성도 확보할 수 있습니다.
HARTING MICA
타의 추종을 불허하는 다기능성 - 고객의 비즈니스를 디지털 방식으로 혁신합니다.
분산 드라이브 기술에 적합한 연결 기술
각종 Siemens 모터 스타터 및 주파수 컨버터 시리즈를 위해 특수 설계된 일체의 검사 시스템 케이블링 및 커넥터 세트와 같은 검사 및 인증을 획득한 인프라 솔루션을 제공합니다.
공구
HARTING은 모든 관련 터미네이션 기술 및 조립 단계를 고려하여 포괄적 공구 제품 포트폴리오를 제공합니다. 해당 포트폴리오는 간단한 조립 및 해체용 공구와 수동 및 반자동 수공구를 비롯하여 전자동 기계설비에 이르기까지 다양합니다 - 접점 및 커넥터의 효율적 공정 지원.
인터페이스 커넥터
인터페이스는 장치 정보의 입력 및 출력 경로입니다. HARTING에서 인터페이스 커넥터는 데이터, 신호 및 전력 등 산업용 장치에 필요한 3대 라이프라인에 사용됩니다.
PCB 커넥터
장치 및 애플리케이션은 갈수록 더 소형화되고 콤팩트해지는 추세입니다. 따라서, 장치 내부 및 회로 기판은 서로 더 밀접하게 위치하도록 제작되어야 합니다. HARTING은 PCB 연결을 수반하는 다양한 규격과 애플리케이션에 적합한 솔루션을 출시하여 소형화를 향한 트렌드에 대응하고 있습니다.
전류 측정
운송용 혹은 산업용 어플리케이션을 막론하고: 주파수 컨버터, 트랙션 변환기, UPS 시스템 또는 용접 시스템 등의 전력전자시스템을 정밀 제어하기 위해서는 전류를 빠르고 정확하게 감지하는 기능이 필요합니다.
산업용 이더넷 스위치
현대적 생산 시설의 네트워크는 점점 더 복잡해지고 있습니다. Ha-VIS eCon 시리즈의 언매니지드 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 구비한 신형 모델을 추가로 공급하여, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정 및 확장을 가능하게 합니다.